Conectores automotrices miniatura para aplicaciones coaxiales
El sistema de conectores coaxial FAKRA miniaturizado MATE-AX de TE Connectivity (TE) proporciona un rendimiento avanzado de transmisión de datos en aplicaciones automotrices con compatibilidad de hasta 15 GHz. El sistema MATE-AX cuenta con una amplia cartera que ofrece diversos tipos y tamaños de conectores que son compatibles con todo tipo de aplicaciones basadas en radiofrecuencia (RF). Al ofrecer una mayor densidad de empaquetado, los terminales MATE-AX pueden admitir una reducción de hasta el 75 % en la huella de la placa de circuito impreso (PCB) y, al utilizar los tipos de cables existentes, permite una integración flexible en la arquitectura coaxial existente.
75%
reducción máxima de espacio en comparación con los conectores Fakra estándar
34%
capacidad máxima de ahorro de peso en comparación con los conectores Fakra
15GHz
capacidad de rendimiento de hasta 15 GHz en aplicaciones automotrices
Tipos de conexiones de los conectores coaxiales para aplicaciones automotrices
Características
- Compatibilidad con tipos de cables existentes: cables coaxiales de grado automotriz similares a RTK-031/RG-174
- Opciones selladas y sin sellar
- Soporta 9 GHz y anchos de banda de hasta 15 GHz con diseños optimizados
- Mayor rendimiento de RF (más allá de las conexiones compatibles con los conectores FAKRA)
- Terminales con protección total
- Fuerza de acoplamiento reducida/compatibilidad con conteo alto de pines
- Alta fuerza de retención (min., 75 N)
- Alta efectividad de codificación (min., 130 N)
- Diseño de sello probado compatible con la especificación LV214/USCAR
- Diseño estándar de terminales y conectores: diseño de cuchara, alineación de conectores sobre carcasa
- Versiones rectas y en ángulo: cabezal, carcasa o terminal
- Terminales diseñados para arquitecturas existentes
- Mayor ancho de banda para un volumen de transmisión de datos más alto
- Amplia cartera de cabezales que cubre todas las aplicaciones automotrices

Aplicaciones
- Cámaras 4K
- Sensores
- Pantallas de alta resolución
- Antenas de transmisión
- Antenas de redes WLAN
- Antenas de Internet móvil (4G/5G)
- Antenas de redes V2X
Protocolos admitidos
- GMSL2/3
- FPD-Link III/IV
- APIX3
- MIPI

Empiece a diseñar
Hemos simplificado al mínimo el proceso de diseño. Utilice el siguiente enlace para acceder al configurador de productos y empezar a diseñar hoy mismo.