terminal de alimentación auxiliar AMP+
Accesorio a la interconexión. El terminal de alimentación auxiliar AMP+ de TE es un accesorio de alto voltaje/una interconexión de dispositivos para vehículos híbridos y eléctricos.
Cable revestido individualmente. El terminal de alimentación auxiliar AMP+ de TE es un accesorio de alto voltaje/una interconexión de dispositivos para vehículos e infraestructura híbridos y eléctricos. El sistema auxiliar de cable coleta de 2 posiciones proporciona un rango de cables de 2,5 a 6,0 mm2 y un voltaje nominal de hasta 600 V de CC. El terminal ofrece un cable sellado y revestido individualmente y un cable a dispositivo a prueba de contacto. El accesorio de alto voltaje proporciona protección EMC de 360 grados y una interfaz de dispositivo fijo que no necesita mantenimiento. El accesorio cumple con las especificaciones USCAR-2 para la vibración en el motor.
USCAR es una marca registrada.