Tomas de carga de alta potencia CI 200 para vehículos eléctricos
Transferencia de energía de alta potencia rápida, confiable y segura de la red al automóvil. La toma de carga automotriz AMP+ 200 de TE Connectivity suministra el puerto de entrada eléctrica vital para los automóviles eléctricos del futuro. Puede transferir hasta 1000 voltios de corriente continua y hasta 200 amperios de corriente continua de forma segura, rápida y confiable desde una estación de carga de alta potencia a un vehículo eléctrico. Está diseñada para mejorar la comodidad del conductor con una velocidad de carga más rápida.
Las tomas de carga de la serie CI 200 hacen posible que los fabricantes de equipos originales de automóviles y los productores de arneses se beneficien del rendimiento de carga de alta potencia de última generación, a la vez que cuentan con funciones de gestión térmica y disipación de calor para que las velocidades de carga se puedan mantener sin riesgo de dañar al vehículo o al conductor. Están disponibles en el formato de interfaz tipo GB de CC, que prevalece en China, y se basan en el último estándar GB/T 20234. También disponen de opciones LED que indican el estatus de carga.

Serie de Tomas de carga AMP+ CI 200
Ventajas principales
- Las variaciones cumplen con todos los estándares y mercados regionales de carga de los vehículos eléctricos
- Los diseños robustos y probados en la práctica toleran hasta 200 A de CC y hasta 1000 V de CC
- Variante CCS de tipo 1 (para el Continente americano y Corea) capaz de transferir un suministro de hasta 12 kW de CA y 120 kW de CC
- Variante CCS de tipo 2 (para Europa y el resto del mundo) capaz de transferir un suministro de hasta 22 kW de CA y 200 kW de CC
- Diseño modular que es duradero, sostenible y fácil de configurar.
- Opciones con información
- Indicador LED de estatus de carga disponible que cumple con la norma
IEC 62196
- Los actuadores de bloqueo personalizados de TE Connectivity son más confiables y seguros