Tomas de carga de alta potencia CI 250 para vehículos eléctricos
Transferencia de energía de alta potencia rápida, confiable y segura de la red al automóvil. La toma de carga automotriz 250 AMP+ de TE Connectivity suministra el puerto de entrada eléctrica vital para los automóviles eléctricos (EV) del futuro. Puede transferir hasta 1000 voltios de corriente continua y hasta 250 amperios de corriente continua de forma segura, rápida y confiable desde una estación de carga de alta potencia a un EV. Está diseñada para mejorar la comodidad del conductor con una velocidad de carga más rápida.
Las tomas de carga de la serie CI 250 hacen posible que los fabricantes de equipos originales de automóviles y los productores de arneses se beneficien del rendimiento de carga de alta potencia de última generación, a la vez que cuenta funciones de gestión térmica y disipación de calor para que las velocidades de carga se puedan mantener sin riesgo de dañar al vehículo o al conductor. Está disponible en el formato de interfaz tipo GB de CC, que prevalece en China, y se basa en el último estándar GB/T 20234.
También dispone de opciones LED que indican el estatus de carga.

Serie de tomas de carga 250 AMP+ CI
Ventajas principales
- Los diseños robustos y probados en la práctica toleran hasta 250 A de CC y hasta 1000 V de CC
- Variante CC de Tipo GB (para China) capaz de transferir un suministro de hasta 250 kW de corriente continua
- Diseño modular que es duradero, sostenible y fácil de configurar.
- Cumple con los estándares GB/T 20234.1 y 20234.3