Tomas de carga de alta potencia CI 500 para vehículos eléctricos
A medida que las baterías de los vehículos eléctricos (EV) son más grandes y su capacidad de almacenamiento aumenta, las tomas de carga también deben evolucionar para dar paso a más voltaje y corriente. La toma de carga automotriz 500 AMP+ de TE Connectivity es la primera toma con amplia disponibilidad en el mercado capaz de suministrar hasta 500 kilovatios de potencia de carga. Puede transferir hasta 1000 voltios de corriente continua y hasta 500 amperios de corriente continua de forma segura, rápida y confiable desde una estación de carga de alta potencia a un EV que es capaz de suministrar 200 millas de autonomía en aproximadamente 7 minutos.
Las tomas de carga de la serie CI 500 hacen posible que los fabricantes de equipos originales de automóviles y los productores de arneses se beneficien del rendimiento de carga de alta potencia de última generación, a la vez que cuenta funciones de gestión térmica y disipación de calor para que las velocidades de carga se puedan mantener sin riesgo de dañar al vehículo o al conductor. Está disponible en más de 50 configuraciones diferentes, entre ellas, las variantes de interfaz CCS tipo 1, CCS tipo 2 y tipo Japón CC, así como en múltiples configuraciones de fase CA y CC y opciones de enrutamiento de cables. Las tomas de carga de la serie CI 500 cuentan con rendimiento de carga de última generación y cumplen los estándares globales (como el IEC TS 62196-3-1) para ayudar a que los fabricantes de automóviles superen los principales retos de diseño de los EV con facilidad.

Serie de tomas de carga 500 AMP+ CI
Ventajas principales
- Cuenta con la capacidad de carga más alta disponible en la actualidad para los EV
- Las variaciones cumplen con todos los estándares y mercados regionales de carga de los EV
- Los diseños robustos y probados en la práctica toleran hasta 500 A de CC y hasta 1000 V de CC
- Variante CC tipo 1 (para el Continente americano y Corea) capaz de transferir un suministro de hasta 12 kW de CA y 500 kW de CC
- Variante CCS tipo 2 (para Europa y el resto del mundo) capaz de transferir un suministro de hasta 22 kW de CA y 500 kW de CC
- CCS tipo Japón CC (para Japón) capaz de transferir hasta
- Diseño modular que es duradero, sostenible y fácil de configurar.
- En conformidad con la norma IEC-62196
- Los actuadores de enclavamiento personalizados de TE Connectivity son más confiables y seguros
* Una corriente de 500 amperios requiere enfriamiento activo en la estación de carga y detección térmica
en la toma.