Los actuadores aumentan la seguridad durante los ciclos de recarga
Además de las tomas de carga integradas en su totalidad, TE Connectivity fabrica y comercializa una serie de actuadores independientes que enclavan el enchufe del conector de la estación de carga en la toma y así evitan que este se desconecte del vehículo por accidente o por la fuerza durante un ciclo de carga. El actuador está montado en la toma y tiene un pasador de seguridad que se acopla para mantener el conector en su lugar como mecanismo que garantiza que cada ciclo de carga se realice de manera confiable y sin riesgo.
Los actuadores de TE Connectivity están reforzados para trabajar en entornos automotrices hostiles y cumplen con los estándares IEC 62196 y GB y T 20234 más recientes. Están disponibles en 12 configuraciones plug-and-play y se pueden usar en una variedad de vehículos eléctricos (motonetas, motocicletas, camiones, autobuses, transbordadores y aviones) para aumentar los niveles de seguridad. Los actuadores de TE Connectivity son de alta durabilidad y se ha sometido a pruebas de hasta 80,000 ciclos de carga.

Actuadores para tomas de carga AMP+
Ventajas principales
- Fija el enchufe de carga en su lugar, lo que evita la desconexión por accidente o prematura proporcionando así una mayor seguridad
- Disponible como producto independiente
- Cumple con los estándares IEC 62196 y GB/T 20234
- Confiabilidad durante toda la vida útil, hasta 80,000 ciclos
- Doce configuraciones compatibles con la Integración plug and play