Sistema de interconexión de alto voltaje AMP+ HVP 800, para aplicaciones automotrices de corriente alta
El sistema de interconexión de alto voltaje AMP+ HVP 800 de TE Connectivity (TE) transporta de forma segura altas corrientes y altos voltajes a través de vehículos híbridos y eléctricos. El diseño sólido admite múltiples opciones de enrutamiento de conjuntos de arneses de cables.
1000V
Opciones clasificadas para 650 V, 850 V y 1000 V
250A
Clasificación de corriente máxima de 250 amperios
IP69K
Clasificación IP: Acoplada: IP67, IP6K9K, Desacoplada: IP2xb
Conectores de alto rendimiento que ofrecen altas corrientes y un tamaño optimizado. El sistema de interconexión de alto voltaje AMP+ HVP 800 de TE transporta de forma segura altas corrientes y altos voltajes desde una batería hasta el inversor y el motor electrónico con hasta 250 amperios continuos en un cable de 50 mm². Los conectores impermeables proporcionan un diseño robusto que optimiza el tamaño del paquete y las selecciones de enchufes y cabezales para crear múltiples opciones de enrutamiento de ensamblaje de arnés de cables. Los conectores y cabezales seguros al tacto de 2 o 3 posiciones están diseñados con enchufes de 90 grados y 180 grados y cuentan con una función HVIL interna integrada y protección EMI. La familia HVP 800 cuenta con un amplio rango de temperatura y cables, así como con múltiples opciones de llave para su uso en muchas aplicaciones de vehículos eléctricos. Con la ayuda de una palanca, se simplifica la instalación y se reduce la fuerza de inserción.
Características
- Cumplimiento con AK 4.3.3, LV215-1, RoHS
- Amplio rango de cables
- Enchufes de 90° y 180°
- Seguros al tacto
- No se requiere ninguna herramienta para desacoplar
- HVIL integrado, interno
- Opciones de 2 a 3 posiciones
- Múltiples opciones clave
- Sellado
Aplicaciones
- Batería
- Inversor
- Motor eléctrico
Características mecánicas
- Terminal: pin y enchufe de 8 mm
- Rango de cables: alambre blindado discreto de 16 mm2 a 50 mm²
- Estilo de enganche: no se requiere herramienta
- HVIL: Integrado, interno
Aspectos eléctricos
- Opciones de voltaje: 650 V, 850 V, 1000 V
- Clasificación actual: hasta 250 A
- Rango de temperatura: de -40 °C a 140 °C
- Revestimiento: 360° del alambre al dispositivo
- Clasificación IP: acoplada: IP67, IP6k9k, desacoplada: IP2xb
Normas y especificaciones
- AK 4.3.3
- LV215-1
- RoHS