TE desarrolló la familia de conectores AMP SUPERSEAL 1.5 Series para cumplir con los crecientes requisitos de fiabilidad y resistencia al agua. El conector AMP SUPERSEAL 1.5 Series supera los requisitos prescritos por IP 67 según las normas IEC 60529 y DIN 40050-9 y tiene su aplicación en la maquinaria automotriz, agrícola e industrial. En el caso de la aplicación de sensores, el sistema de conectores de la serie AMP SUPERSEAL 1.5 también está calificado.

Beneficios

  • El sistema compacto minimiza los requisitos de embalaje
  • La fiabilidad del sellado se probó en condiciones adversas
  • Se diseñó para facilitar el montaje manual del arnés, el montaje del motor y los entornos bajo el capó  

Aplicaciones

  • Aplicaciones de cable a cable (1.5 mm) y ECU, debajo del capó o en cualquier lugar donde se requiera sellado
  • Es ideal para vehículos automotrices, camiones, autobuses o todoterreno