Protección mejorada del conector
Nuestras nuevas y mejoradas carcasas posteriores AMPSEAL 16 proporcionan alivio de presión, protección medioambiental y ofrecen una estética mejorada para los conectores AMPSEAL 16. Estas carcasas posteriores están disponibles en versiones de 180° y 90° para todos los mecanismos de conexión AMPSEAL 16 (2, 3, 4, 6, 8 y 12). La versión de dos piezas dirige los cables directamente desde la parte posterior del conector. Nuestra versión de cuatro piezas de 90° cuenta con un codo innovador que permite una rotación de 360°, lo que permite dirigir los cables en varios ángulos. Estas carcasas posteriores están disponibles con una salida para cable liso o una salida para tubo corrugado o similar.
Características del producto:
Especificaciones para las carcasas posteriores AMPSEAL 16
- Opciones de salida de cable de 180° y 90°
- Rotación de 360° para salidas de cable de 90°
- Múltiples puntos de cierre para un montaje firme
- Cable liso o varias opciones de tamaño de tubo corrugado disponibles
- Componentes de la carcasa posterior agrupados para hacer pedidos con un solo número de pieza
- Clasificación de inflamabilidad de UL94 V-0
- Temperaturas entre -40 °C y 125 °C


Gráfico de referencia cruzada
-
Referencia cruzada de carcasas posteriores AMPSEAL 16 (inglés)
Gráfico de referencia cruzada para convertir los números de pieza de las carcasas posteriores AMPSEAL 16 existentes a los nuevos números de pieza de las carcasas posteriores AMPSEAL 16 de próxima generación.
- Referencia cruzada de carcasas posteriores AMPSEAL 16 (alemán)
- Referencia cruzada de carcasas posteriores AMPSEAL 16 (chino)
- Referencia cruzada de carcasas posteriores AMPSEAL 16 (japonés)