Cumplen con las demandas de alta temperatura
Nuestros conectores de modificación DTMH y DTM EE04 están sellados a prueba de factores ambientales y diseñados para funcionar a altas temperaturas de -55 °C a +150 °C. Estos conectores aceptan contactos de tamaño 20 y transportan 7.5 amperios.
Características del producto:
Especificaciones aplicables a los conectores DTMH
- Acepta contactos tamaño 20 (7.5 amperios)
- 14-22 AWG (2.50-0.35 mm2)
- 2, 3 y 4 disposiciones de cavidad
- Montaje en línea
- Carcasa rectangular termoplástica
- Sujetador integrado para el acoplamiento
- Los TPA confirman la alineación y retención de contactos
Características del producto:
Especificaciones aplicables a los conectores DTMH EE04
- Acepta contactos tamaño 20 (7.5 amperios)
- 14-22 AWG (2.50-0.35 mm2)
- 6, 8 y 12 disposiciones de cavidad
- Montaje en línea
- Carcasa rectangular termoplástica
- Sujetador integrado para el acoplamiento
- Los wedgelocks confirman la alineación y retención de contactos
150°C
Temperaturas de funcionamiento hasta +150 °C.
14-22
14-22 AWG (2.50-0.35 mm2)