Resistentes y confiables
Los conectores DEUTSCH serie DTV están diseñados para aplicaciones de transporte industrial y comercial, y brindan una fuerte protección contra el polvo, la suciedad, la humedad, la niebla salina y las vibraciones. Estos conectores cuentan con 18 cavidades para contactos DEUTSCH de tamaño 16, bridas de montaje selladas y cierres de cuña secundarios. Fabricados con termoplástico de alta calidad, son durables y funcionan en un amplio rango de temperaturas (de –55 °C a +125 °C), y son ideales para diversas aplicaciones, como maquinaria agrícola, de construcción y para minería, vehículos comerciales, militares y todoterreno, embarcaciones y transporte especializado.
Ventajas principales
Conectores DEUTSCH DTV
- Mejor protección contra el medio ambiente: protege las conexiones del polvo, la suciedad, la humedad, la niebla salina y las vibraciones para la confiabilidad a largo plazo.
- Conexión segura: los cierres de cuña secundarios aseguran la alineación y retención de los contactos, lo que minimiza el riesgo de desconexión en condiciones adversas.
- Construcción duradera: la robusta carcasa termoplástica y los componentes de silicón brindan durabilidad en entornos rigurosos.
- Aplicaciones versátiles: ideales para una amplia gama de aplicaciones de transporte industrial y comercial, tales como maquinaria de construcción, camiones, autobuses y equipos marítimos.
- Opciones de diseño flexibles: disponibles con capuchones y fundas de protección que se adaptan a diversos requisitos de diseño y mejoran la flexibilidad.
- Confiabilidad: mantienen la integridad eléctrica bajo temperaturas extremas, vibraciones e impactos para un funcionamiento confiable.
- Mantenimiento sencillo: proceso simple de conexión y desconexión sin defectos eléctricos o mecánicos después de 100 ciclos, lo que facilita el mantenimiento y las reparaciones.
Características principales
Conectores DEUTSCH DTV
Característica | |
---|---|
Tamaño del contacto |
16 (13 A) |
Rango del calibre del cable |
14‑20 AWG (2.0‑0.5) |
Disposición de las cavidades | 18 |
Estilo de montaje | Brida |
Material del conector | Termoplástico |
Mecanismo de enganche | Dispositivo de sujeción integrado |
Alineación y retención | Cierres de cuña |
Material de la arandela | Silicón |
Material del retenedor del inserto | Termoplástico |
Sello interfacial del receptáculo | Silicón |
Material de la carcasa | Termoplástico |
Durabilidad | Sin defectos después de 100 ciclos de conexión y desconexión |
Resistencia a la vibración | Tolera 20 G de 10 Hz a 2000 Hz |
Resistencia a impactos | Tolera 50 G en tres planos perpendiculares |
Factor hidrófugo | Resiste el daño de los fluidos industriales |
Resistencia eléctrica | 1,000 megaohmios como mínimo a 25 °C. |
Resistencia a la humedad | Tolera la inmersión bajo tres pies de agua |
Voltaje de resistencia dieléctrica | Fuga de menos de 2 miliamperios a 1,500 V de CA |
Rendimiento en ciclos térmicos | Sin grietas, astillamientos o fugas después de 20 ciclos de –55 °C a +125 °C. |
Dimensiones de los conectores DEUTSCH serie DTV

Cavidad | Conector macho DTV | Conector hembra DTV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Longitud total A | Altura total B | Ancho total C | Longitud total D | Altura total E | Ancho total F | |
18 | 1.405 (35.69) | 1.059 (26.90) | 1.450 (36.83) | 2.495 (63.37) | 1.786 (45.36) | 3.194 (81.12) |
Aplicaciones reales
Conectores DEUTSCH DTV
- Maquinaria de construcción: establecen conexiones confiables en excavadoras, bulldozers y grúas que operan en entornos llenos de polvo y suciedad.
- Vehículos comerciales: realizan conexiones confiables en camiones, autobuses y vehículos de reparto expuestos a las adversas condiciones en carretera y vibraciones.
- Maquinaria agrícola: mantienen la integridad eléctrica en tractores, segadoras y otra maquinaria agrícola que se utiliza en terrenos accidentados y al aire libre.
- Aplicaciones marítimas: cuentan con un sellado robusto contra la niebla salina y la humedad en botes, barcos y otras embarcaciones.
- Vehículos todo terreno: operan en los sistemas eléctricos de los vehículos todo terreno (ATV), los utilitarios todo terreno (ATV) y otros que operan en terrenos accidentados.
- Maquinaria para minería: protegen las conexiones en perforadoras, palas cargadoras y vehículos de transporte que se utilizan en operaciones de minería, proporcionando excelente rendimiento en condiciones extremas.
- Vehículos militares: ofrecen conexiones seguras y confiables en vehículos militares ligeros, lo que mejora el rendimiento en condiciones extremas.
- Transporte especializado: facilitan sistemas eléctricos robustos en camiones de bomberos, ambulancias y otros vehículos de emergencia.
Preguntas frecuentes
Conectores DEUTSCH DTV
A: ¿Para qué se utilizan los conectores DEUTSCH DTV?
R: Los conectores DEUTSCH DTV están diseñados para aplicaciones de cable a cable, estableciendo conexiones sólidas en entornos difíciles. Son de amplio uso en maquinaria industrial, vehículos comerciales, maquinaria agrícola, aplicaciones marítimas, maquinaria de obra, equipos de minería, vehículos militares y transporte especializado.
A: ¿Qué hace que los conectores DEUTSCH DTV sean ideales para entornos difíciles?
R: Estos conectores cuentan con 18 cavidades compatibles con contactos DEUTSCH tamaño 16 y están fabricados con termoplástico duradero. Están diseñados para resistir el polvo, la suciedad, la humedad, la niebla salina y las vibraciones, lo que los hace ideales para su utilización en condiciones difíciles.
A: ¿Qué materiales se utilizan en los conectores DEUTSCH DTV?
R: Los conectores están fabricados con materiales de alta calidad, como silicón para la arandela y el sello interfacial del receptáculo, y termoplástico para el retenedor del inserto, la carcasa y los cierres de cuña.