Conectores DEUTSCH DTV
para aplicaciones de cable a cable
P: ¿Para qué se utilizan los conectores DEUTSCH DTV?
R: Los conectores DEUTSCH DTV están diseñados para aplicaciones de cable a cable, estableciendo conexiones sólidas en entornos difíciles. Son de amplio uso en maquinaria industrial, vehículos comerciales, maquinaria agrícola, aplicaciones marítimas, maquinaria de obra, equipos de minería, vehículos militares y transporte especializado.
A: ¿Qué hace que los conectores DEUTSCH DTV sean ideales para entornos adversos?
R: Estos conectores cuentan con 18 cavidades compatibles con contactos DEUTSCH tamaño 16 y están fabricados con termoplástico duradero. Están diseñados para resistir el polvo, la suciedad, la humedad, la niebla salina y las vibraciones, lo que los hace ideales para condiciones difíciles.
P: ¿Qué materiales se utilizan en los conectores DEUTSCH DTV?
R: Los conectores están fabricados con materiales de alta calidad, como silicón para el ojal y el sello interfacial del receptáculo, y termoplástico para el retenedor del inserto, la carcasa y los cierres de cuña.
P: ¿Cuáles son las especificaciones de rendimiento principales de los conectores DEUTSCH DTV?
A: Las especificaciones de rendimiento principales son las siguientes:
- Rango de temperatura de funcionamiento de -55 °C a +125 °C
- Durabilidad sin defectos eléctricos o mecánicos después de 100 ciclos de conexión y desconexión
- Resistencia a la vibración, al impacto y a la mayoría de los fluidos industriales
- Resistencia eléctrica de 1,000 megaohmios como mínimo a 25 °C
- Capacidad para tolerar la inmersión bajo tres pies de agua
- Voltaje de resistencia dieléctrica con fuga de corriente inferior a 2 miliamperios a 1,500 V de CA.
- Funcionamiento en ciclo térmico sin grietas, astillamientos o fugas después de 20 ciclos de –55 °C a + 125 °C
P: ¿Cómo mejoran los conectores DEUTSCH DTV la flexibilidad del diseño?
R: Los conectores cuentan con capuchones y fundas para diseños personalizables que se adaptan a los requisitos específicos de la aplicación. Además, tienen bridas de montaje selladas y cierres de cuña secundarios para conexiones seguras y confiables.
P: ¿Qué rango de calibre de cable es compatibles con los conectores DEUTSCH DTV?
R: Los conectores DEUTSCH DTV son compatibles con un rango de calibre de cable de 14‑20 AWG (2.50‑0.50 mm²), haciéndolos versátiles para varios sistemas eléctricos.
P: ¿Cómo manejan los conectores DEUTSCH DTV las temperaturas extremas?
R: Estos conectores funcionan de manera efectiva a temperaturas que oscilan entre -55 °C y +125 °C, lo que proporciona un rendimiento confiable en temperaturas extremadamente frías o calientes.
P: ¿Qué industrias se benefician de los conectores DEUTSCH DTV?
Respuesta: Ejemplos son maquinaria de construcción, vehículos comerciales, maquinaria agrícola, aplicaciones marítimas, maquinaria de obra, minería, vehículos militares y transporte especializado como camiones de bomberos y ambulancias.
P: ¿Qué tipo de mantenimiento se requiere para los conectores DEUTSCH DTV?
R: Los conectores DEUTSCH DTV están diseñados para un mantenimiento sencillo con un proceso de conexión y desconexión simple. No presentan defectos eléctricos ni mecánicos después de ciclos repetitivos, lo que facilita las reparaciones y el mantenimiento.
P: ¿Se pueden utilizar los conectores DEUTSCH DTV en aplicaciones subacuáticas?
R: Sí, los conectores DEUTSCH DTV cableados y acoplados de manera correcta pueden tolerar la inmersión bajo tres pies de agua sin pérdida de cualidades electrónicas ni fugas, lo que los hace ideales para ciertas aplicaciones subacuáticas.