Solución de cabezal CEE sellada lista para usar para gabinetes DEUTSCH PCB

Nuestros cabezales EEC con interfaz TNC/SMA son una solución sólida y sellada a prueba de factores ambientales para aplicaciones de placas de circuito impreso. Ofrecen una interfaz para conectores DEUTSCH DTM de 12 posiciones y una segunda interfaz para conectores coaxiales TNC o SMA sellados. Estas interfaces TNC/SMA están en un cable que se puede conectar convenientemente a cualquier parte de la PCB para maximizar el diseño de la PCB y el rastreo de la señal coaxial. Junto con los gabinetes DEUTSCH PCB, proporcionan una solución sellada lista para usar y permiten el desarrollo de electrónica y controladores personalizados.

Características del producto:

Especificaciones para los cabezales EEC con interfaz TNC/SMA
  • Solución sólida y sellada para aplicaciones de placas de circuito impreso
  • Interfaz DEUTSCH DTM de 12 posiciones con 4 opciones de clave
  • Interfaz coaxial TNC o SMA sellada
  • Interfaz de cable UMCC a PCB
  • Acoplamientos con gabinetes DEUTSCH PCB
  • Solución lista para usar que mejora el desarrollo de electrónica y controladores personalizados