Conectores de datos de alta velocidad HSD
TE Connectivity (TE) fabrica sistemas de conectores HSD y HSL totalmente revestidos que admiten hasta 6 Gbps y 1 Gbps respectivamente, con capacidad para diferentes tipos y tamaños de cables. Compatible con los protocolos LVDS, Ethernet y USB, cuenta con una gama completa de cabezales y conectores para aplicaciones no selladas y selladas. Tanto los productos HSD como HSL han sido diseñados específicamente para la fabricación automatizada y se benefician de la huella de fabricación verdaderamente global de TE Connectivity (TE).
6 Gbps
Admite rendimiento de hasta 6 Gbps
LV214
Compatibilidad del mercado con los estándares de la industria, incluidos: LV214, USCAR 2, REV 5, LVDS, Ethernet y los protocolos USB, IEEE 1394 (Firewire), GVIF, MOST
IDB
IDB 1394 Especificación Automotriz
Tipos de conector de alta velocidad HSD
Características
- Sistema de conectores totalmente revestido para diferentes tamaños y tipos de cables
- Compatible con protocolos LVDS, Ethernet y USB
- Gama completa de conectores para aplicaciones no selladas y selladas
- Amplia cartera de cabezales de PCB
- Alto nivel de automatización de procesos y huella de fabricación global
- IDB 1394 Especificación Automotriz
- USCAR 2, REV 5
- LV214
- Cumple con la directiva RoHS
Aplicaciones
- Infoentretenimiento heredado
- Tablero/pantallas táctiles
- Pantallas HD
- Bluetooth
- Conexiones USB
- WI-FI de doble banda
- Cámaras periféricas
Protocolos admitidos
- SerDes
- GMSL1
- FPD-Link III/IV
- APIX2
- USB 2.0

Empiece a diseñar
Hemos simplificado al mínimo el proceso de diseño. Utilice el siguiente enlace para acceder al configurador de productos y empezar a diseñar hoy mismo.