Conectores de datos modulares-híbridos: NET-AX+
El sistema de conectores NET-AX+de TE Connectivity (TE) admite conectividad de datos coaxial y diferencial para Ethernet multigigabit, SerDes y otros protocolos de aplicación, y es capaz de integrar conectividad de señal y alimentación.
40%
Hasta un 40 % de reducción del espacio de la placa de circuito impreso (Printed Circuit Board, PCB).
≤ 56
Velocidad de hasta 56 Gb/s
80%
Hasta un 80 % menos de conjuntos de acoplamiento
La próxima generación de arquitecturas zonales e infoentretenimiento para automóviles requiere una cantidad creciente de conexiones de datos de alta velocidad en PCB cada vez más pequeñas. Para hacer frente a este desafío, el nuevo sistema de conectores híbridos modulares NET-AX+ de TE admite la transmisión de datos diferenciales y coaxiales de alta velocidad, así como las conexiones de señal y alimentación dentro de un solo conjunto de conectores. Con un diseño de cabezal personalizable y modular, ofrece hasta un 40 % menos de espacio en la PCB y un 80 % menos de conjuntos de acoplamiento.

Ventajas
- El diseño modular compacto permite hasta un 40 % de reducción del espacio de PCB
- Posibilidad de integrar datos coaxiales y diferenciales, contactos de potencia y señal en un único conjunto de conectores.
- El cabezal personalizable y modular permite hasta un 80 % menos de conjuntos de acoplamiento de conectores.
- Admite hasta 56 Gb/s
Aplicaciones
- Ethernet automotriz: 100BASE-T1, 1000BASE-T1, 2.5/5/10GBASE-T1
- SerDes: GMSL3, APIX3, GVIF3, FPD-Link IV, ASA Motion Link, MiPi A-PHY, HDBase-T
- Otros: USB, PCIe (multi-carril)