Soluciones para sistemas de energía complejos en entornos adversos
Nuestros productos de carcasa de fusibles y relevadores ISO de alambre directo y sellados controlan y distribuyen el flujo de corriente por el sistema de energía eléctrica de un vehículo. Están disponibles en varias disposiciones y son fáciles de montar mediante sus bridas opcionales o mediante el uso de clip de montaje de conectores DEUTSCH o AMPSEAL 16. Nuestros portafusibles sellados de dos posiciones incluyen el portafusibles mini sellado y el portafusibles MAXI sellado. Cualquiera de las opciones agiliza y facilita agregar protección de circuito accesible en cualquier vehículo.
Soluciones robustas, flexibles y rentables
Nuestros productos están diseñados para lo siguiente:
- Camiones de carretera y todoterreno
- Autobuses comerciales de pasajeros y autobuses escolares
- Maquinaria y equipos de construcción
- Equipos agrícolas y de cuidado del césped
- Maquinaria industrial y equipos de potencia
- Productos recreativos: motos de nieve, botes, embarcaciones acuáticas personales, vehículos utilitarios, vehículos todoterreno, motocicletas y más.
Gabinetes sellados de fusibles y relevadores de alambre directo
Nuestros productos sellados de fusibles de alambre directo y carcasa de relevadores le permiten diseñar convenientemente la protección del circuito eléctrico y la capacidad de conmutación de carga de forma rápida y económica. Esta familia de productos ofrece una capacidad de 8 a 60 circuitos que permite flexibilidad de configuración para un uso amplio en entornos hostiles, alta vibración y equipos móviles, máquinas recreativas y vehículos comerciales de todo tipo.
El diseño modular permite un fácil montaje sin herramientas, proporciona una protección total del medio ambiente y utiliza terminales de receptáculo MCP sellados y comprobados de 2,8 mm/6,3 mm que proporcionan un tiempo de montaje rápido y reducen los costos incurridos. Estos gabinetes resistentes se ofrecen con bridas integradas para facilitar el montaje. También se pueden montar utilizando clip de montaje de conectores DEUTSCH DT y AMPSEAL 16 estándar, que están disponibles en opciones de 90° y 180°, y en material termoplástico o metálico.
Características del producto:
Especificaciones para gabinetes sellados de fusibles y relevadores de alambre directo
- Diseñado para fusibles mini tipo ATM de .,8 mm de hoja enchufable o componentes de micro relevador de 280 mm
- Utiliza terminales de receptáculo sellados AMP MCP de 2.8 mm.
- Admite múltiples configuraciones de montaje.
- Sellado según los requisitos IP67 con la cubierta instalada
- Para usar con cable GXL de 14 AWG - SXL de 18 AWG
- Varias disposiciones disponibles
Beneficios del terminal AMP MCP
El terminal AMP MCP de 6.3 mm establece múltiples puntos de contacto a ambos lados de cada terminal de hoja de relevador ISO, proporcionando una conexión eléctrica estable y un rendimiento de retención de relevador sólido; mientras que el sello de alambre de 3 pernos proporciona características de sellado redundantes y robustas para el alambre y la carcasa de plástico.
El terminal AMP MCP de 2.8 mm establece múltiples puntos de contacto a ambos lados de cada terminal de hoja de fusible mini ATM, proporcionando una conexión eléctrica estable y un rendimiento de retención de fusible sólido; mientras que el sello de alambre de 3 pernos proporciona características de sellado redundantes y robustas para el alambre y la carcasa de plástico.
Portafusibles sellados de dos posiciones
Ofrecemos dos tipos de portafusibles sellados de dos posiciones. Nuestro mini portafusibles compacto, con clasificación IP67 y de dos posiciones admite contactos AMP MCP (Multiple Contact Point) de 2,8. Está construido de termoplástico de alta resistencia para soportar vibraciones severas y golpes mecánicos. Este robusto portafusibles mini tiene capacidad para dos fusibles activos y dos de repuesto. Nuestro portafusibles MAXI de dos posiciones acepta contactos de receptáculo MCON de 8 mm. El portafusibles MAXI termoplástico de alta resistencia está diseñado para entornos hostiles y tiene capacidad para un solo fusible.
Ambos, el portafusible mini sellado y el portafusible MAXI, se pueden montar utilizando clip de montaje de conectores DEUTSCH DT y AMPSEAL 16 estándar, que están disponibles en opciones de 90° y 180°, y en material termoplástico o metálico. Cuando necesite agregar protección del circuito asequible a su vehículo o equipo de servicio pesado, puede contar con nuestros portafusibles de dos posiciones para ayudarlo a facilitar el trabajo.
Características del producto:
Especificaciones de portafusibles sellados de dos posiciones
- Tamaño compacto
- Tiene capacidad para dos fusibles activos. El portafusibles mini sellado también acepta dos fusibles de repuesto.
- Clasificación IP67 con sello a prueba de factores ambientales
- Disponible con función de montaje integrada o cola de milano que acepta clips de montaje
- Debido a que el montaje está en el conjunto de la carcasa en lugar de la cubierta, hay una carga aplicada reducida en el sello, lo que proporciona una interfaz de sello más sólida.