Conectividad para demandas de energía automotriz
Mantenerse al día con las demandas de energía. Los conectores automotrices TE proporcionan soluciones de alimentación y alta potencia para arquitecturas de vehículos en evolución con el fin de proteger la energía y satisfacer las necesidades de señal.
Para proteger y servir. A medida que aumentan las demandas de energía en los vehículos, la capacidad de soportar estas demandas con un generador tradicional de 12V accionado por correa y alambrado de punta a punta se vuelve más desafiante. Los fabricantes de automóviles pronto introducirán un segundo sistema de 48V para satisfacer las demandas de energía de los futuros vehículos. Con la dinámica mejorada de transferencia de energía hacia y desde la batería, la tecnología de 48V aumenta el efecto de recuperación que permite la implementación de nuevas tecnologías de ahorro de combustible. 48V también facilita una implementación más eficiente y de menor corriente de las aplicaciones actuales de 12V, incluidos parabrisas calefactados, sistemas HVAC, ventiladores de enfriamiento, dirección asistida, sistemas de arranque y parada, sistemas de amortiguación y bombas. TE proporciona soluciones innovadoras de alimentación y alta potencia para arquitecturas de vehículos en evolución con el fin de proteger la energía y satisfacer las necesidades de señal.
Terminales de potencia y alta potencia: 25 a más de 100 amperios
-
25 a 40 amperios
La clasificación de corriente indicada es el máximo que el contacto puede transportar continuamente en condiciones óptimas. Consulte los factores de reducción de la especificación del producto que se aplicarán para aplicaciones de alta temperatura ambiente y/o carcasa de circuito múltiple.
-
41 a 100 amperios
La clasificación de corriente indicada es el máximo que el contacto puede transportar continuamente en condiciones óptimas. Consulte los factores de reducción de la especificación del producto que se aplicarán para aplicaciones de alta temperatura ambiente y/o carcasa de circuito múltiple.
-
más de 100 amperios
La clasificación de corriente indicada es el máximo que el contacto puede transportar continuamente en condiciones óptimas. Consulte los factores de reducción de la especificación del producto que se aplicarán para aplicaciones de alta temperatura ambiente y/o carcasa de circuito múltiple.