Conectores sólidos, fiables y estándar

Nuestros conectores circulares y DIN resistentes están diseñados para cumplir con los requisitos de las normas DIN, incluidas las normas ISO 15170/DIN 72585. Estos conectores cuentan con un anillo de acoplamiento para acoplarlos y son adecuados para montaje en línea, en brida o para aplicaciones en PCB.

Características del producto:

Especificaciones para conectores circulares y DIN
  • Acepta tamaños de contacto de 1.5 mm (hasta 30 amperios) y 2.5 mm (hasta 40 amperios)
  • 4.0 - 0.20 mm²
  • 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 31 disposiciones de cavidad
  • Montaje en línea, en panel o en PCB
  • Carcasa circular termoplástica
  • Anillo de acoplamiento, carcasas posteriores, tapa de protección, sellos de un solo cable y enchufes ciegos disponibles
conectores circulares y DIN

Preguntas frecuentes sobre nuestros conectores circulares y DIN

7

Diferentes disposiciones de cavidad

DIN

Muchas piezas que cumplen con los requisitos de las normas ISO15170/DIN72585

Preguntas frecuentes

P:    ¿Qué son los conectores circulares y DIN?

R:     Nuestros conectores circulares y DIN sellados a prueba de factores ambientales están diseñados para aplicaciones de cable a cable, de cable a placa y de cable a dispositivo. Los conectores circulares y DIN se utilizan en aplicaciones con entornos hostiles, en los que incluso una pequeña degradación en la conexión puede resultar crítica.

 

P:    ¿Cuáles son las aplicaciones adecuadas para los conectores circulares y DIN?

R:     Camión, autobús, todoterreno, construcción, agricultura, minería, vehículos de emergencia, silvicultura, recreativo, marino, motocicleta.

 

P:    ¿Cuándo debo usar conectores circulares y DIN?
R:     Nuestros conectores circulares y DIN proporcionan confiabilidad y rendimiento en el motor o la transmisión, debajo del capó, para controladores de motores, interfaces solenoides, en el chasis o en la cabina. Los conectores circulares y DIN ofrecen confiabilidad probada en el campo y calidad resistente. Los conectores circulares y DIN cumplen con los requisitos de las normas DIN 72585/ISO 15170. Cuentan con un anillo de acoplamiento para acoplarlos. Los conectores circulares y DIN resistentes son adecuados para montaje en línea, en brida o para aplicaciones en PCB.

 

LEER MÁS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE NUESTROS CONECTORES CIRCULARES Y DIN