Una solución de conectividad de sensores de motor de gran valor y resistente a las vibraciones
Con el objetivo de proporcionar una gran confiabilidad y rendimiento en condiciones hostiles, TE presenta los conectores planos para sensores de 2, 3 y 4 posiciones con la tecnología de aseguramiento de la posición del conector (Connector Position Assurance, CPA) para ayudar a los vehículos a funcionar de manera confiable, aumentar la eficiencia, minimizar el tiempo de inactividad y maximizar la durabilidad del motor.
Los conectores planos para sensores de 2, 3 y 4 posiciones tienen clasificación de sellado ISO 16750-3 Prueba 1, IP67 e IP6K9K y están diseñados específicamente para satisfacer las altas demandas de resistencia a vibraciones y temperaturas impuestas a los conectores utilizados en los motores modernos. Estos conectores compactos de diseño todo en uno ofrecen una alta capacidad de resistencia a las vibraciones y son una solución de gran valor para la conectividad del sensor del motor.
El bloqueo de la bisagra secundaria, el aseguramiento de la posición del conector (Connector Position Assurance, CPA) integral y el sello de la carcasa radial ayudan a garantizar el posicionamiento adecuado del terminal, un acoplamiento confiable y la retención del terminal durante la instalación.
Al admitir una conectividad sin interrupciones con la mayoría de los extremos de cable a placa de dispositivos, como sensores, medidores y actuadores, los conectores planos para sensores de TE de 2, 3 y 4 posiciones se pueden usar en una gran variedad de interfaces de sensores de motores para una amplia gama de aplicaciones, como vehículos de pasajeros, de construcción y agrícolas, así como camiones y autobuses.
Características del producto
Voltaje de funcionamiento | <50 V CC |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C - +130 °C (Sn) -40 °C - +150 °C (Au, Ag) |
Grado de protección | IP67, IP6K9K (con carcasa posterior) |
Fuerza de vibración | ISO 16750-3 Prueba I |
Resistencia de aislamiento | >100 MΩ a 500 V CC |
Resistencia de voltaje | 500 V CC 60s |
Material (Cuerpo/CPA/TPA) | PA6/PA46/PA6 |
Prueba de calor seco | 120 h a 120 °C |
Beneficios clave
Alta resistencia a la vibración
- Diseños con sistema de contacto de resistencia plana con sensor de alta vibración probado en el tiempo
Confiabilidad
- Incluye tecnología de aseguramiento de la posición del conector (Connector Position Assurance, CPA), lo que garantiza un posicionamiento adecuado
- Alcanza los niveles de sellado IP67 e IP6K9K (con carcasa posterior)
- Proporciona conectividad confiable con una gran variedad de interfaces de sensores de motor para casi cualquier aplicación
Eficiencia
- Elimina la necesidad de montaje adicional con la estructura de bloqueo de bisagra secundaria
- Admite una fuerza de acoplamiento más suave y reducida con un sello radial mejorado
- Evita el acoplamiento incorrecto de conectores con dos opciones de codificación y colores
APLICACIONES CLAVE

Camiones

Autobús

Construcción

Agricultura

Industria automotriz

Vehículos especiales

Montacargas

Vehículos recreativos

Industria marina

Deportes de motor
Una solución de conectividad de sensores de motor de gran valor y resistente a las vibraciones