Lector de tarjetas inteligentes
El lector de tarjetas inteligentes de TE es una solución sólida y económica para los fabricantes de tacógrafos que necesitan un lector de tarjetas que esté diseñado para soportar años de uso intensivo.
El nuevo lector de tarjetas inteligentes de TE está diseñado para trabajar con un tacógrafo digital para rastrear el número de horas que conduce un operador de vehículo comercial, lo que ayuda a prevenir accidentes relacionados con la fatiga. El lector de tarjetas inteligentes de TE es fácil de usar, extremadamente duradero y se interconecta con una tarjeta inteligente de acuerdo con las normas ISO 7810 y 7816. Es compacto, soporta altas vibraciones y soporta intensos golpes mecánicos. El lector de tarjetas inteligentes tiene una temperatura de trabajo de -25 °C a +80 °C, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de tacógrafo que enfrentan amplias variaciones climáticas.