Conoce el futuro de la tecnología de conectores con el innovador conector SmartSeal de TE Connectivity.

Conectividad confiable con una solución sin conector de pines para PCB
La evolución de la electrónica en entornos difíciles exige soluciones innovadoras. Conoce el conector SmartSeal, un revolucionario conector sellado para PCB de TE Connectivity, de rendimiento y facilidad de uso incomparables en las aplicaciones más rigurosas. Esta solución de última generación satisface las necesidades críticas de los sectores automotriz, industrial y maquinaria para obras, y garantiza una conectividad confiable para las unidades de control de motor (ECU), los módulos de control de la carrocería (BCM) y los sistemas de automatización industrial, entre otros.
Características principales:
Mejor eficiencia y rendimiento
El diseño innovador y rendimiento excepcional del conector SmartSeal revoluciona las conexiones de PCB. A continuación explicamos cómo puede mejorar tu próximo proyecto:
1. Diseño simple y menos costos:
- Diseño sin conector de pines: sin el conector de pines, se optimiza el proceso de ensamble. De esta forma, se elimina un componente, se minimiza la complejidad y es posible que se reduzcan los costos generales.
- Sellado contra el medio ambiente: el innovador diseño protege las conexiones del polvo, la humedad y otros contaminantes. Esto mejora la confiabilidad y la durabilidad, en particular en entornos difíciles donde los conectores tradicionales pudiesen fallar.
2. Conexión sencilla y mejor facilidad de uso:
- Menor fuerza de acoplamiento: el diseño patentado del terminal tipo barra de un contacto requiere mucho menos fuerza para conectarse en comparación con los conectores tradicionales. El resultado es una instalación más sencilla, menos tensión sobre los componentes delicados y es posible que el tiempo de ensamble sea más rápido (sobre todo en aplicaciones de gran volumen).
3. Rendimiento optimizado y confiabilidad a toda prueba:
El conector de PCB SmartSeal incorpora diseño simple, conexión sencilla y rendimiento optimizado a tus diseños. En definitiva, este conector innovador brinda:
- Estructura de onda única: el diseño de estructura de onda del terminal garantiza una conexión segura y confiable con la PCB. Esta zona de contacto optimizada maximiza el rendimiento eléctrico, lo que garantiza una transmisión de señal uniforme y una pérdida de potencia mínima incluso en condiciones rigurosas.
- Menor complejidad de ensamble y costos potencialmente más bajos.
- Mayor confiabilidad y durabilidad en entornos difíciles.
- Instalación sencilla y mejor facilidad de uso.
- Rendimiento eléctrico optimizado y transmisión de señal uniforme.
Conoce esta innovadora solución y la manera en que puede respaldar tu próximo proyecto.

Ventajas
- Tiempo de producción más largo: el rendimiento constante y la integridad excepcional de la señal generan menos fallas y reducen los tiempos muertos, lo que a la larga conduce a un aumento en la productividad y la eficiencia operativa.
- Procesos de fabricación optimizados: el sencillo proceso de ensamble, que facilitan los terminales de una sola pieza, y el diseño sin conector de pines reducen de manera significativa el tiempo de ensamble y los costos de mano de obra, lo que contribuye a mejorar la eficiencia total de la producción.
- Optimización del espacio: el diseño compacto y ligero del conector SmartSeal hace posible usar el espacio de manera eficiente en entornos donde hay poco, una ventaja fundamental en aplicaciones en las que la reducción del tamaño y el peso son críticas.
- Menor necesidad de mantenimiento: el diseño sellado protege al conector de manera eficaz contra los contaminantes, elimina la necesidad de limpieza y mantenimiento frecuentes, y reduce los costos del ciclo de vida.
Aplicaciones reales:
- Industria automotriz: unidades de control de motor (ECU), módulos de control de carrocería (BCM) y otros componentes electrónicos automotrices que se usan en entornos difíciles.
- Industriales: sistemas de automatización industrial, equipos de control de procesos y sensores implementados en entornos propensos al polvo, la humedad y las temperaturas extremas.
- Maquinaria para obras: maquinaria para la construcción y agrícola, y maquinaria pesada que opera en condiciones ambientales difíciles.