Solución de cortafuegos o bulkhead
El exigente mundo del transporte industrial y comercial requiere componentes confiables y de alta durabilidad. Nuestros conectores rectangulares sellados (SRC) están diseñados para enfrentar estos retos. Estos conectores están diseñados para aplicaciones de uso industrial y cuentan con un excelente rendimiento con múltiples pines y un sellado superior con grado de protección IP67 e IP69K. Con un rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a +125 °C, los conectores SRC son ideales para entornos difíciles, como camiones, maquinaria agrícola y de construcción, y embarcaciones marítimas. Ya sea que necesites soluciones robustas para instalaciones de contrafuegos o bulkhead, los conectores SRC brindan la confiabilidad y versatilidad necesarias para el funcionamiento de tus operaciones.
Ventajas principales
Conectores rectangulares sellados
- Protección robusta contra el medio ambiente: clasificación IP67 o IP69K, que proporciona gran resistencia contra el polvo, el agua y los lavados a fondo a alta presión, por lo que son ideales para condiciones industriales rigurosas.
- Alta durabilidad: diseñados para aplicaciones de uso industrial con un amplio rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a +125 °C, lo que los adecúa para condiciones extremas.
- Aplicaciones versátiles: ideales y de conectividad confiable para mútiples industrias, como el transporte, la agricultura, la construcción y la marítima.
- Opciones de número de pines: disponibles con múltiples disposiciones de cavidades de hasta 84 pines, que se adaptan a una gama de circuitos de señal y de potencia para sistemas de cableado complejos.
- Facilidad de instalación: cuenta con un mecanismo de sujeción deslizante para realizar el acoplamiento con una sola mano y alinear el conector de manera sencilla, lo que facilita instalaciones rápidas y seguras.
- Accesorios integrales: incluye componentes adicionales, como carcasas posteriores y empaques, para mejor sellado y flexibilidad de instalación y de protección.
- Mejor alineación del conector: las funciones integradas ayudan a evitar daños en los terminales durante el acoplamiento, lo que puede mejorar la confiabilidad a largo plazo y reducir los problemas de conexión.
- Rendimiento confiable: diseñados para cumplir con los rigurosos requisitos del transporte industrial y comercial, lo que da lugar a un rendimiento uniforme en aplicaciones exigentes.
- Opciones de montaje flexibles: diseñados tanto para montaje en línea como en panel o brida y se adaptan a diversas necesidades y preferencias de instalación.
- Compatibles con aplicaciones de uso industrial: ideales para soluciones de contrafuegos y bulkhead que proporcionan una conectividad robusta y confiable para sistemas críticos en entornos exigentes.
Los conectores rectangulares SRC son una solución híbrida sellada con múltiples pines que está disponible en ocho disposiciones de contacto y cuenta con una combinación de circuitos de potencia y señal de hasta 84 posiciones.

Características principales
Conectores rectangulares sellados
Característica | |
---|---|
Grados de protección contra el medio ambiente |
Clasificación IP67 e IP69K contra el polvo, inmersión en agua hasta 1 metro y lavados a fondo a alta presión y alta temperatura. |
Rango de temperatura de funcionamiento |
Funcionalidad en temperaturas extremas de -40 °C a +125 °C, ideales tanto para frío como calor. |
Disposición de cavidades |
Disponibles en configuraciones de 20, 30, 38, 48, 56, 66, 74 y 84 cavidades para una mezcla de circuitos de señal y de potencia. |
Manejo de corriente |
Para corrientes nominales de hasta 40 A por terminal, lo que los hace ideales para aplicaciones de baja y alta potencia. |
Carcasa del conector |
Fabricada con termoplástico robusto de excelente resistencia química y durabilidad. |
Opciones de montaje |
Diseñados para montaje en línea y en panel o brida, lo que da lugar a una instalación versátil. |
Acoplamiento de conectores |
Cuentan con un mecanismo de sujeción deslizante para realizar un acoplamiento ciego seguro y con una sola mano, lo que reduce el tiempo y la complejidad de la instalación. |
Aseguramiento de la posición del terminal (TPA) |
Incluyen TPA para colocar los terminales con seguridad y evitar fallos de conexión. |
Materiales del contacto |
Utilizan contactos de alta calidad que mantienen una conductividad eléctrica confiable y una resistencia a la corrosión. |
Accesorios |
Se dispone de carcasas posteriores y empaques opcionales para mayor protección de sellado y flexibilidad en el tendido de cables. |
Rendimiento eléctrico | Son de baja resistencia eléctrica y de alta capacidad de corriente para una transmisión de señal y de potencia confiable. |
Gama de sellos de cable | Compatibles con rangos de sellos de 1.50 a 5.00 mm para varios calibres de cable en diversas aplicaciones. |
Resistencia a vibraciones e impactos | Diseñados para tolerar vibraciones e impactos fuertes para un rendimiento confiable en condiciones exigentes. |
Elementos de alineación de conectores | Funciones integradas para facilitar la alineación y evitar daños en los terminales durante el acoplamiento, lo que mejora la longevidad del conector. |
Aplicaciones reales
Conectores rectangulares sellados
- Sistemas eléctricos de vehículos comerciales: los conectores SRC se utilizan en gran medida en los complejos sistemas eléctricosen de camiones y autobuses para conexiones confiables de potencia y de señal en entornos que podrían estar expuestos al polvo, la humedad y la vibración.
- Maquinaria agrícola: estos conectores se encuentran por lo común en tractores y segadoras, en las que facilitan conexiones robustas para diversos sistemas de control y sensores, y toleran la exposición a la suciedad, el agua y las fluctuaciones de temperatura.
- Maquinaria de construcción: los conectores SRC desempeñan un papel clave en maquinaria pesada como excavadoras y buldóceres, ya que realizan conexiones eléctricas confiables en condiciones exteriores adversas, como el barro y las temperaturas extremas.
- Aplicaciones marítimas: en botes y barcos, los conectores SRC se utilizan para sistemas de cableado críticos que requieren protección contra el agua salada, la humedad y los lavados a fondo a alta presión, lo que hace posible la conectividad en entornos marítimos exigentes.
- Aplicaciones de cortafuegos y de bulkhead: a menudo se utilizan en los pasos de cortafuegos y de bulkhead en vehículos, lo que ayuda a mantener conexiones eléctricas seguras y confiables a través de barreras que separan diferentes compartimentos.
- Transporte ferroviario: los conectores SRC se utilizan en los sistemas de cableado de trenes y de otros vehículos ferroviarios, en los que deben funcionar de manera confiable a pesar de la exposición a vibraciones, polvo y condiciones climáticas variables.
- Maquinaria de obra y vehículos utilitarios: estos conectores son útiles en la maquinaria de obra y los vehículos utilitarios que se utilizan en terrenos accidentados, ya que brindan una conectividad confiable para sistemas que con frecuencia se enfrentan a impactos, suciedad y humedad.
- Automatización industrial: en los sistemas de automatización de fábricas, los conectores SRC se utilizan para maquinaria y equipos robóticos, y son una solución segura y duradera para conexiones eléctricas en entornos con exposición a aceites, productos químicos y lavados a fondo frecuentes.
- Vehículos de emergencia y de servicio: los conectores SRC son para los sistemas eléctricos de vehículos de emergencia como ambulancias y camiones de bomberos, en los que el rendimiento confiable es crucial a pesar de la exposición a diversos elementos ambientales y del uso frecuente.
- Equipos de transporte especializados: también se utilizan en equipos de transporte especializados, como vehículos de minería y equipos de apoyo en tierra de aeropuertos, en los que proporcionan conexiones confiables en entornos operativos exigentes y, a menudo, extremos.