Estándar de potencia y señal
En la era actual de la productividad, donde la confiabilidad del diseño es crítica, alinear sus necesidades de conectividad puede ser un desafío. Las preguntas sobre dónde encontrar el producto adecuado, cumplir con los presupuestos de diseño y el ciclo de vida del producto son factores cruciales. Nuestros conectores circulares de plástico (CPC) son una solución a estos dilemas y mucho más, ya que ofrecemos experiencia en la industria y confiabilidad en las aplicaciones en una solución accesible, duradera, flexible y rentable que satisface las necesidades de potencia y señal sólidas. Ofrecemos una amplia gama de soluciones para aplicaciones de energía y señal que sirven a numerosas industrias. La cubierta totalmente de plástico y la configuración circular de los CPC permiten ahorros de peso y espacio, así como flexibilidad de diseño con múltiples opciones de montaje, como la suspensión libre, el montaje en panel y el cable a placa. Con seis series de carcasas y contactos intercambiables, la familia de conectores puede ofrecer soluciones de alimentación y señal que van desde señal de bajo nivel a alta densidad y de 7.5 A hasta 50 A de potencia en la misma conexión.
Características
Los conectores circulares de plástico de TE, ideales para ciclos de vida largos y aplicaciones de entornos hostiles, incluyen las siguientes características:
- Materiales resistentes al calor y autoextinguibles que se combinan con la clasificación UL 94V-0 para una conexión segura y duradera
- El IP65 y el IP67 respaldan la resistencia a la humedad y al polvo para una conectividad más prolija y confiable
- Versiones resistentes a los rayos UV para aplicaciones al aire libre que están disponibles en la mayoría de las series
- Reparación de campo eficiente habilitada por contactos especializados o removibles y anillos de acoplamiento reemplazables
- Soluciones personalizadas que se ofrecen para adaptarse a los requisitos de diseño óptimos
Estas características y más contribuyen a la fiabilidad y la calidad del rendimiento de los CPC cuando se pone a prueba. Para ayudar a la durabilidad del producto en el campo, el CPC está equipado con asistencia de rosca, acoplamiento de detención positiva y protección de pin y enchufe, lo que contribuye aún más a la conexión resistente. Los instaladores también se benefician de las mitades de conector polarizadas para un acoplamiento adecuado, herramientas mejoradas y accesorios como marcadores codificados por colores para garantizar tiempos de instalación y reparación eficientes. Con el producto en el mercado durante casi 50 años, nuestros conectores circulares de plástico han sido un elemento básico para la durabilidad, confiabilidad y flexibilidad en aplicaciones que requieren potencia o señal. Esperamos conectarnos con usted y explorar cómo la solución de CPC puede permitir crear diseños futuros y abordar desafíos.