Conectores de la serie DEUTSCH O-1DH
Los conectores de la serie DEUTSCH O-1DH están diseñados para aplicaciones en entornos hostiles de fondo de pozo. Esta conexión óptica es capaz de resistir altas presiones (15 000 psi) y altas temperaturas (hasta 177 °C). Estos conectores son adecuados para sistemas de medición en pozos, manómetros de presión/temperatura, caudalímetros y aplicaciones de detección distribuida.
Características del producto:
Conectores de la serie DEUTSCH O-1DH
- 1 contacto
- Monomodo y multimodo
- -Reflexión trasera de 45 dB con tecla de orientación (monomodo y multimodo)
- Se ajusta a carcasas herméticas de pozo
15 000
psi - resistencia a la presión
177 °C
Resistencia a la temperatura
Aplicaciones:
Conectores de la serie DEUTSCH 0-1DH
- Conectividad óptica para sistemas de medición en pozo