Capacidad de supervivencia en entornos marinos hostiles
Conectores a prueba de explosiones y sellados herméticamente para una confiabilidad y seguridad resistentes. Estos conectores están diseñados para soportar entornos severos en aplicaciones marinas y en alta mar a presiones de 750 bar (10 875 psi) y fabricados para un fácil manejo en aplicaciones resistentes, como sistemas de control submarino, submarinos, plataformas en alta mar y motores y compresores submarinos. Fáciles de usar y adaptados para áreas de aplicación específicas, los conectores de la serie DEUTSCH 9316 ayudan a soportar tensiones mecánicas y entornos contaminados en áreas peligrosas.
Características del producto:
Conectores de la serie DEUTSCH 9316
- Múltiples contactos y configuraciones
- 1 a 121 contactos
- Tamaño de contacto: 20 a 300 mm2 para cables de 24 AWG a 600 AWG
- 250 V de CA (servicio 1)/650 V de CA (servicio 2)/hasta 2000 V de CA para la disposición de la potencia
- De 5 a 33 A por contacto, según de la disposición/hasta 600 A para la disposición de la potencia
- Normas a prueba de explosiones (Cumplimiento: ATEX, CSA, IECEx)
- Clasificación ATEX: II 2 G Ex d IIB Gb (componente)
- Fácil manejo: interfaz de contacto protegido para un acoplamiento confiable
- Confiabilidad sólida: llaves para garantizar conexiones de circuito adecuadas
- A prueba de explosiones: cubiertas de acero inoxidable/sellado de vidrio a metal/FKM/NBR o arandelas de fuerza resistentes a fluidos
750
Presión nominal en bar
190°C
Temperatura nominal
Aplicaciones
Conectores de la serie DEUTSCH 9316
Versiones adaptadas a la aplicación:
- Superficie marina
- Superficie submarina
- A prueba de explosiones (superficie marina y submarina)
- Hermético
Aplicaciones frecuentes:
- Sistemas de control submarino
- Cabezas de pozo
- Submarinos
- Plataformas en alta mar y boyas de carga
- Motores y compresores submarinos