Aplicaciones de alto riesgo de abastecimiento de
combustible para automovilismo
El conector de la serie DEUTSCH AS Hermetic está diseñado para aplicaciones en las que se requiere integridad de sellado, como sistemas de combustible y presurizados. Con la serie Hermetic de aluminio, los conectores de la serie DEUTSCH AS Hermetic permiten una reducción de peso del 60 % en un entorno donde la seguridad es fundamental y permiten a los equipos de carrera refinar la distribución del peso, lo cual es indispensable para el éxito en lograr esa última décima de segundo en tiempo de vuelta. Las serie Hermetic incluye la serie AS Micro Hermetic, la serie AS Micro Hermetic de contratuercas, la serie AS Hermetic de tanque de combustible y la serie Hermetic de aluminio de tanque de combustible.
Características
- Selección de disposiciones de contacto para ajustarse a bombas y sensores
- Carcasa y tuerca de aluminio
- Arandela de fuerza con capacidad de inmersión en combustible para una mayor resistencia a los fluidos
- Receptáculo de encapsulado integral, rosca accesoria trasera y función de terminación de maletero externo
- El sello de vidrio puede soportar diferenciales de presión de 1000 psi sin pérdida de rendimiento eléctrico ni fuga de fluido
- Reducción de peso del 60 % en comparación con el conector de acero inoxidable estándar DEUTSCH
Aplicaciones
- Diseñado para paredes de pilas de combustible
Conectores herméticos
Descripción general del producto
Los conectores Hermetic están diseñados para ayudar a evitar la entrada de aire, gases y otros líquidos al conector con sello hermético en entornos extremadamente hostiles. Pueden soportar altas presiones de 10 000 psi o más, lo que ayuda a garantizar un diferencial de presión estable en ambos lados del montaje. La mayoría de los conectores Hermetic están sellados con vidrio, ya que el vidrio crea una estructura rígida contra la que la carcasa de metal puede comprimirse; esta compresión crea el sello hermético. El vidrio es resistente y está unido a los contactos. También están hechos de materiales duraderos como acero inoxidable, vidrio y ferroníquel. Estos conectores deben soportar variaciones extremas de temperatura, que van desde -100 °C a 200 °C. También deben ser capaces de resistir la vibración perjudicial. Los conectores Hermetic se utilizan más comúnmente en operaciones militares, en alta mar, comerciales e industriales.
Conectores de la serie DEUTSCH AS Hermetic
El equipo especializado en automovilismo de TE Connectivity (TE) ha desarrollado una nueva técnica para fabricar conectores de tanque de combustible herméticos de aluminio de máxima seguridad, lo cual ofrece un ahorro de peso del 60 % en comparación con la versión estándar de acero inoxidable DEUTSCH.
Esta fabricación de vanguardia permite a los equipos de carrera refinar la distribución del peso, lo cual es fundamental para el éxito en lograr esa última décima de segundo en tiempo de vuelta.
- Temperaturas de funcionamiento: -55 °C a +175 °C
- Durabilidad: 500 ciclos de acoplamiento
Materiales
- Carcasa y tuerca: aluminio
- Inserción: vidrio/elastómero
- Sellos: elastómero de fluorosilicona
- Contactos: berilio de cobre
Aspectos eléctricos
- Voltaje de resistencia dieléctrica: 1500 V
- Clasificación de corriente de contactos (máx.): 13 amperios
- Resistencia de aislamiento > 5000 megaohmios