Tamaño pequeño, liviano, gran rendimiento
Con características de fácil instalación y diseños ultracompactos, esta serie ofrece el máximo rendimiento en el mínimo espacio y ayuda a los equipos de carreras profesionales a tomar la delantera: los conectores de la serie DEUTSCH AS MicroLITE satisfacen la demanda de soluciones con menor peso y menor tamaño, pero con un mayor rendimiento. Todos los conectores de la serie DEUTSCH AS MicroLITE cuentan con una cubierta de aluminio de alta resistencia con acabado conductor de zinc negro, tolerancia a la vibración y resistencia a la mayoría de los fluidos que se utilizan en aplicaciones de automovilismo.
Características
- 5 contactos núm. 23
- Mecanismo de acoplamiento de bloqueo positivo
- Interfaz de contacto protegido
- Acabado conductor de zinc negro
- Diseño compacto
- Fácil instalación
Aplicaciones
- Diseñado para soportar entornos hostiles
- Para aplicaciones de sensores