Superar el campo
Los conectores serie DEUTSCH AS Standard son líderes del mercado, elegidos por muchos equipos de carreras de automovilismo como confiables, livianos y tecnológicamente avanzados. Como la gama original de conectores dedicados al automovilismo, los conectores serie DEUTSCH AS Standard fueron la primera gama de conectores de alta especificación diseñados específicamente para la industria de las carreras profesionales. Los conectores serie DEUTSCH AS Standard ofrecen ahorros de peso y espacio en comparación con los diseños militares estándar y están disponibles en una amplia variedad de opciones, con disposiciones de densidad media y alta de hasta 128 vías.
Características
- Disposiciones de alta densidad
- Versión del filtro
- Versión de la fibra óptica
- Versión hermética
- Acabado conductor de zinc negro
- Sellado de cables interfacial
Aplicaciones
- Amplias opciones de aplicación
- Diseñado para soportar entornos hostiles