RENDIMIENTO SEGURO Y CONFIABLE EN ZONAS NUCLEARES K1 Y K2
Los conectores de las series DEUTSCH DCIN y DCIHN están diseñados para todas las zonas K1 y K2 en reactores nucleares de agua presurizada y permiten una conexión segura a equipos eléctricos calificados, como sensores, transmisores, interruptores de límite y equipos de control sensibles. Los conectores de las series DCIN y DCIHN satisfacen los requisitos de las condiciones de las zonas K1 y K2 y las especificaciones de prueba H-M2A -2007-01218-FR.
Características del producto
Conectores de las series DEUTSCH DCIN y DCIHN
Características mecánicas:
- Material de la carcasa: acero inoxidable
- Revestimiento de la carcasa: pasivado
- Material del anillo de acoplamiento: bronce
- Material de inserción DCIN: copolímero de etileno y propileno
- Material de inserción DCIHN: inserción de vidrio sinterizado y copolímero de etileno y propileno
- Material de arandela de fuerza: copolímero de etileno y propileno
- Tipo de contacto DCIN: tipo de engarce
- Material de inserción DCIHN: tipo de soldadura
- Revestimiento del contacto: oro
- Retención de contactos de inserción: tamaño 16 >11,2 daN
- Retención de contactos de inserción: tamaño 12 >11,2 daN
- Retención del anillo a presión: conectado al contacto
- Durabilidad: 50 ciclos completos de acoplamiento y desacoplamiento
- Masa: 166 g: DCIN + adaptador + abrazadera de cable recto
- Masa: 187 g: DCIN + adaptador + adaptador recto para terminación trenzada
- Vibraciones: 200 m/s2 de 10 a 2000 Hz
Características climáticas:
- Temperatura: uso normal: -20 °C a +135 °C
- Temperatura: uso accidental: -55 °C a +175 °C
- Sellado: 560 kPa (5,6 bar) a menos de 156 °C
- Humedad: 100 % HR, conectores acoplados
- Resistencia a la radiación: 850 kGy (85 Mrad)
Características eléctricas:
- Voltaje de resistencia dieléctrica: 1500 Vrms, 50 Hz
- Voltaje de servicio máx. : 600 Vrms, 50 Hz
- Resistencia de aislamiento ≥ 5000 MΩ a 25 °C y 60 % HR
- Resistencia a la metalización de la carcasa (para terminación de trenza) ≤ 20 MΩ en 1 A
K1/K2
condiciones cualificadas
85
Resistencia a la radiación en Mrad (850 kGy)
Conectores eléctricos para entornos nucleares y hostiles. Acreditaciones RCC-E 2012 y aprobación EN 9100: 2009.
Aplicaciones
Conectores de las series DEUTSCH DCIN y DCIHN
- alta resistencia a la radiación
- proporciona un soporte confiable en incidentes nucleares y vibraciones graves
- Reactores de agua presurizada en zonas K1
- conexión segura a equipos eléctricos calificados, como sensores, transmisores, interruptores de límite y equipos de control sensibles