Volver a trabajar con los cables sin extraerlos
Los sellos de la serie DEUTSCH D-EASY son accesorios de sellado extraíbles que facilitan las reparaciones de paquetes y cables en aplicaciones aeroespaciales. Permiten volver a trabajar el sello in situ sin extraer el alambre. Estos sellos están disponibles con o sin protección de blindaje e interfaces de accesorios. Esta gama es compatible con ABS1571 y BACS31T/U, funciona a temperaturas de -55 °C a +105 °C y también ofrece una versión resistente al combustible.
Características del producto:
Sellos de la serie DEUTSCH D-EASY
MECÁNICA
• Carcasa y accesorios: compuesto
• Metalización de la carcasa: níquel o no metalizada
• Junta: fluorosilicona
• Sello de prensaestopas: fluorosilicona
• Rendimiento de sellado: fuga inferior a 1 l/min dependiendo del tipo de paquete/cable o diseño de la arandela
AMBIENTAL
• Rango de temperatura: -55 °C a +105 °C
• Resistencia a la niebla salina: 500 horas
• Cumplimiento ambiental: ABS1571 y BACS31T/U
• Resistencia al combustible reforzada: consultar TE
105 °C
Temperatura de servicio
500
Horas - resistencia a la niebla salina
Un accesorio de sello extraíble para aplicaciones de paquetes y alambres que permite volver a trabajar el sello in situ sin extraer el alambre. D-EASY está disponible con o sin protección de blindaje e interfaces de accesorios.
Aplicaciones:
Sellos de la serie DEUTSCH D-EASY
- aplicaciones para el sector aeroespacial
- aplicaciones de reparación de cables