Diseñado para aplicaciones submarinas ROV
Alimentación fiable para aplicaciones submarinas exigentes, el conector serie DEUTSCH DS3001 es un conector de alto rendimiento compatible con la humedad para aplicaciones eléctricas submarinas. Soporta altas presiones de hasta 4350 psi. Con una amplia gama de 4 a 12 contactos y un rendimiento fiable en aplicaciones de ROV, buzos y placa fija, el conector serie DS3001 está optimizado para sistemas de distribución submarinos y conexiones a árboles submarinos.
Características del producto:
Conectores serie DEUTSCH DS3001
- conector compatible con la humedad
- altas presiones de hasta 4350 psi
- Voltaje nominal de hasta 1000 VCA/1500 VCC, pin a tierra/2000 VCA/3000 VCC pin a pin
- Cantidad de contactos: 4, 7, 8 y 12
- Corriente nominal: 40 A
4350
psi - presión soportada
40 °C
Temperatura de servicio
Aplicaciones
- Sistemas de distribución submarina
- Conexiones a árboles submarinos
- Rendimiento confiable en aplicaciones de ROV, buzo y placa fija