Conectores de THFT de alta temperatura y alta presión
Optimizados para operaciones de alta temperatura y alta presión, los conectores DEUTSCH EFS están diseñados para entornos en la superficie y submarinos como el árbol de Navidad y el colgador de tubos. Los conectores de EFS para sistemas de alimentación de colgador de tubos (THFT) tienen una clasificación de 16 500 psi y 177 °C. Estos conectores de 4 contactos ofrecen una operación de 500 V, 5 A.
Características del producto:
Características eléctricas:
- Número de contactos: 4 (1 vinculado a la estructura del TH)
- Voltaje nominal: 500 V
- Corriente nominal: 5 A por contacto
- Resistencia de aislamiento: > 10 GΩ a 500 V a temperatura ambiente (10 MΩ a 121 °C)
Características ambientales:
- Temperatura de funcionamiento: -18 °C a 121 °C (0 °F a 250 °F)
- Temperatura de almacenamiento y transporte: -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
- Presión máxima de trabajo: 690 bar (10 000 psi)
Materiales:
- Carcasa: Super Duplex e Inconel X750
- Aislantes: PEEK y vidrio sinterizado
- Contactos: Cobre chapado en oro y aleación de hierro y níquel chapado en oro (para los contactos sellados con vidrio)
Contactos y cables:
Terminación del enchufe y el conector: tipo de soldadura y engarce
16500
psi de presión nominal
177°C
Temperatura nominal
Aplicaciones:
Conectores de la serie DEUTSCH EFS
- Sistemas de alimentación eléctrica (EFS)
- Árboles de Navidad