Conector de acoplamiento en seco desarrollado a partir de la tecnología de fibra óptica HT
El conector óptico en línea de acoplamiento en seco de alta densidad DEUTSCH de TE Connectivity (TE) se ha desarrollado a partir de una tecnología de fibra óptica confiable de alta presión o alta temperatura (HP/HT) que cuenta con el respaldo de más de 30 años de rendimiento en el campo. Se diseñó para soportar entornos hostiles en alta mar y es ideal para aplicaciones que necesitan un máximo ahorro de espacio y peso. Los conectores en línea de alta densidad DEUTSCH de TE ofrecen una solución rentable para la gestión de fibra óptica multicanal, con 12 a 24 canales de fibra óptica (FO) en versiones estándares y hasta 48 FO a pedido.
Características del producto:
Conector óptico en línea de alta densidad de la serie de acoplamiento en seco DEUTSCH
- Temperaturas de funcionamiento entre menos 30 y 121 grados Celsius
- Fibra HT
- Receptáculos de mamparo clasificados para soportar 450 bar (6536 psi) de presión diferencial
- Conector de fibra óptica multicanal que mantiene un rendimiento estable durante el control de la tensión y de la temperatura
- Baja pérdida de inserción y retroreflexión (≤ negativo 45 dB) lograda utilizando contactos físicos en ángulo.
- El sistema mantiene la integridad frente a inundaciones debido a un receptáculo de mamparo de doble sellado
- Tecnología derivada del sistema de alimentación HP/HT multi-FO
- Optimizado para terminaciones umbilicales y flexibles submarinos
- Producto rentable para sistemas renovables
- La terminación del conector puede ser un cable o una manguera
- Todos los conectores se entregan con tapas para transporte y antipolvo
Aplicaciones:
- Petróleo y gas (superficie marina y submarino)
- Defensa marina
- Oceanología e investigación marina
- Renovables en alta mar