Conectores de la serie DEUTSCH MOD
Estos conectores son a prueba de explosiones aptos para aplicaciones en la superficie en entornos peligrosos como las torretas electrónicas FPSO. Con conexiones robustas de conexión y desconexión rápidas y zona de salpicaduras acoplable en entornos peligrosos, los conectores MOD pueden tener hasta 8 fibras.
Características del producto:
Conectores de la serie DEUTSCH MOD
- Hasta 8 contactos
- Pérdida de inserción < 0,5 dB típica
- Retroreflexión < 45 dB
- Presión nominal 6600 psi
8
Fibras - número de fibras
60 °C
Temperatura de servicio
Aplicaciones
Conectores de la serie DEUTSCH MOD
- Conexión/desconexión rápida en áreas peligrosas como torretas electrónicas flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO)