Conectores de la serie DEUTSCH OFS
Los conectores de acoplamiento en húmedo de la serie del sistema de alimentación óptico (OFS) DEUTSCH de TE están especialmente diseñados para el monitoreo de los depósitos instalados permanentemente y la detección de temperatura en la perforación. Los conectores de OFS se pueden instalar tanto en árboles submarinos horizontales como verticales y ofrecen una conectividad óptica entre los sensores de perforación instalados y un sistema de adquisición de datos instalado en la superficie. Los conectores de acoplamiento en húmedo DEUTSCH OFS de TE para sistemas de alimentación de colgador de tubos (THFT) admiten tres canales a presiones de 15 000 psi y temperaturas de hasta 350 °F.
Características del producto:
Conectores de la serie DEUTSCH OFS
Óptica
• Contactos: definido por el
cliente • Fibra: modo único o multimodo
• Sistema de alimentación óptica y pérdida de inserción: ≤1,5 dB en condiciones ambientales, ≤3,5 dB en condiciones
de trabajo • Retroreflexión: sin codificación: <-35 dB / con codificación: <-45 dB
• Pérdida de inserción por par de conectores: <0,5 dB en condiciones ambientales/ <1,5 dB en condiciones de trabajo
Condiciones máximas de
trabajo • Número de acoplamientos en húmedo antes del relleno de gel óptico: definido por la interfaz del cliente
En áreas de alta presión:
• Presión operativa: 1034 bar (15 000 psi)
• Presión de prueba: 1551 bar (22 500 psi)
• Rango de temperatura: -20 °C a 177 °C (-4 °F a 350 °F)
En áreas de baja presión:
• Presión operativa: 303 bar (4400 psi)
• Presión de prueba: 455 bar (6600 psi)
• Rango de temperatura: -5 °C a 40 °C (23 °F a 104 °F)
Entorno operativo
• Sellado primario: sellado de metal a metal
• Sellado secundario: sellado elastomérico
En área de alta presión, la línea óptica está sellada de vidrio a metal
Normas/Especificaciones
SEAFOM TQP-01, feb. 2011
- Conectividad óptica entre los sensores y la instrumentación de perforación instalados permanentemente y un sistema de adquisición de datos
- Proporciona una barrera de presión entre el pozo y el entorno submarino
22 500
PSI de diferencial de presión que soporta
350 °F
Temperatura de funcionamiento
Aplicaciones
- Monitoreo permanente del depósito
- Detección de temperatura en la perforación