Conectores de la serie P6-MD300
Los conectores de la serie DEUTSCH P6-MD300 ofrecen una solución destinada al flujo de potencia en aplicaciones de entornos submarinos hostiles en alta mar. En esta línea de productos, se incluyen conectores clasificados para profundidades de hasta 3000 m y penetradores de hasta 15 000 psi. Además, se ofrecen versiones a prueba de explosiones para áreas clasificadas en superficies marinas y diferentes clasificaciones de voltaje y corriente que permiten a los diseñadores satisfacer las necesidades exactas de la aplicación. Los conectores de la serie DEUTSCH P6-MD300 permiten una desconexión rápida de la terminación en la superficie marina umbilical en caso de peligro inminente para la instalación.
Características del producto:
Conectores serie DEUTSCH P6-MD300
Características eléctricas
• Cantidad de contactos: 3
• Voltaje nominal Uo/U (Um): 6/10 (12) kV
• Corriente nominal máxima: 300 A
• Frecuencia industrial nominal: de 15 a 85 Hz
• Resistencia de aislamiento a 5 kV de CC: >5 GΩ
• Resistencia de contacto: <0,1 mΩ por contacto
Características mecánicas
• Profundidad nominal del agua: 400 m
• Cantidad nominal de ciclos de acoplamiento: 100
• Material de la carrocería: acero inoxidable AISI 316L
• Material aislante: Polieteretercetona (PEEK)
Características ambientales
• Temperatura nominal (en el aire): (de -1 °C a +60 °C)
• Rango de temperatura de almacenamiento: de -25 °C a +60 °C
• Vida útil del diseño: 20 años
Características adicionales
• Estándar de calificación: ATEX, CSA e IECEx certificados en campo
Modo de protección: gabinete ignífugo tipo "d", según la norma EN 60079-1
Notas: Se puede implementar a modo de primera instancia en 3000 m de profundidad de agua
Certificación a prueba de explosiones
Código ATEX: zona 1 II 2 G Ex d IIB T4.T6
Este producto cuenta con una clasificación a prueba de explosiones, por lo que se puede utilizar en instalaciones en superficies marinas en las que haya presencia de gases. Cuenta además con una doble certificación de la Comisión Electrotécnica Internacional (IECEx) y para sistemas de protección para uso en atmósferas explosivas (ATEX).
Sumergible a 200 MWd
Cuando se desconecta y tapa, este producto se puede sumergir junto con la boya. Esta es una característica única que no se puede encontrar en la mayoría de los conectores a prueba de explosiones disponibles en el mercado. El diseño simple y robusto también se prefiere para conectores de señal y ópticos.
Conectores aptos para salpicaduras
FPSO y energías renovables
La interfaz de acoplamiento se diseñó específicamente para conexiones en entornos de alta mar hostiles. Se puede limpiar con solo un soplo rápido de aire a presión. Cuenta además con una certificación para más de 100 ciclos de acoplamiento durante sus 25 años de vida útil de diseño. Esta última característica y la profundidad nominal del agua lo convierten en la opción ideal para la industria de las energías renovables marinas.
Soporte exclusivo
TE cuenta con un equipo exclusivo de ingenieros que está listo para ayudarlo en su proyecto, ya sea que necesite soporte de ingeniería, pruebas o servicios de instalación en el sitio.
Aplicaciones:
- Torreta electrónica FPSO desconectable
- Empalmes umbilicales para aguas poco profundas
- Energía renovable en entornos marinos