Conectores de la serie DEUTSCH Wildcat
Estos conectores permiten ahorrar peso e integran equipos aeroespaciales y cableado en espacios cada vez más reducidos, con conectores más pequeños y de mayor densidad capaces de soportar condiciones ambientales adversas como vibraciones, altas/bajas temperaturas y exposición a fluidos agresivos. Hay disponible una variedad de estilos de carcasa y contactos, incluidos los contactos para engarzar y PCB.
Características del producto:
Conector Wildcat 38999
- basados en la tecnología MIL-DTL-38999 Serie 3
- disponibles en cuatro tamaños de carcasa con 11 y 64 contactos que proporcionan casi el doble de densidad de contacto para un tamaño de conector 38999 determinado.
- interfaz roscada de triple arranque que proporciona un mecanismo de acoplamiento robusto y de alta fiabilidad con un alto nivel de resistencia a los golpes y la vibración.
- opciones de montaje y accesorios traseros disponibles que permiten la carcasa posterior o la trenza del cable y la terminación de la funda.
- Al igual que con la serie Micro , los conectores están completamente sellados con contactos removibles traseros y están disponibles en varios acabados de enchapado y materiales.
Ahorro de espacio y peso
- Casi el doble de la densidad de contacto de los conectores MIL-DTL-38999
- Materiales ligeros
Resistente
- Acoplamiento roscado antivibración
- Interfaz de contacto protegido
- Resistencia a fluidos agresivos y prevención de entrada de polvo
Confiabilidad
- Cable totalmente sellado e interfaz de acoplamiento
- Selección de EMI según MIL-DTL-38999 Serie III
- Banda de interfaz de acoplamiento RFI
Versátil
- 7 opciones de llave incluyendo "Universal"
- Varias opciones de enchapado y materiales
- Función trasera de la carcasa posterior o el trenzado del cable/Funda que elimina la necesidad de la carcasa posterior
- Crimpadora removible trasera y contactos de PCB (consulte a TE para obtener detalles de PCB)

El Wildcat Micro y el Wildcat 38999 están completamente sellados con contactos removibles traseros y están disponibles en varios acabados de revestimiento y materiales, incluidos cadmio, zinc cobalto, níquel compatible con ROHS.
- ¡DEUTSCH se vuelve "salvaje" para la alta densidad!,
- Noticias y Eventos de TE

Características del producto:
Serie Wildcat Micro
- conectores extremadamente compactos basados en la probada gama HDJ / JN1003
- disponible en dos tamaños de carcasa con cuatro diseños de contacto con entre 3 y 9 contactos
- robusto mecanismo de bayoneta que permite un acoplamiento rápido y positivo con una opción roscada de triple arranque antivibración también disponible.
- varias opciones de montaje disponibles y la función de accesorio trasero proporciona una trenza de cable y terminación de funda.
Ahorro de espacio y peso
- Espaciado de contacto de alta densidad y materiales ligeros
Configuración flexible
- Conexión en bayoneta o acoplamiento roscado
Confiabilidad resistente
- Resistencia a temperaturas extremas, la vibración y la corrosión
- Resistencia a fluidos agresivos y prevención de entrada de polvo
- Cable totalmente sellado e interfaz de acoplamiento con calificación IP67
Duradero
- Más de 500 ciclos de acoplamiento
Fácil de usar
- Anillo de acoplamiento festoneado/moleteado para un fácil agarre
- Interfaz de contacto protegido
- Crimpadora removible trasera y contactos de PCB
- Función de trenza de cable y funda para una terminación de protección rápida y efectiva y sin necesidad de carcasa posterior separada
Versátil
- 7 opciones de llave incluyendo "Universal"
- Adecuado tanto para aplicaciones de señal como de baja potencia
- Compatible con el protocolo MIL-STD-1553
Aplicaciones:
- aplicaciones para el sector aeroespacial
- aplicaciones militares