Confiabilidad a 30 000 pies
Los conectores serie DEUTSCH FDBA de TE están diseñados específicamente para entornos hostiles, como trenes de aterrizaje, motores de aviones comerciales. La versión de acero inoxidable está especialmente diseñada para aplicaciones de alta temperatura. Hay una variedad de opciones de revestimiento disponibles para cumplir con diferentes condiciones ambientales.
Características
Conector serie DEUTSCH FDBA
- Bloqueo rápido de bayoneta
- Temperatura de funcionamiento alta de -55 °C a +200 °C
- Versiones selladas, de acero inoxidable y herméticas disponibles
- Opciones de personalización
- Amplia gama de accesorios
- Calificado según EN3646
- Varios revestimientos
- Opciones de montaje en PCB
Características mecánicas
- Material de la cubierta:
Versión sellada: aleación de aluminio
Versión hermética: acero inoxidable
- Revestimiento: anodizado negro, níquel, cadmio
- Hidrófugo: (de acuerdo con BES/SST/ELC/321/Prod. y MIL-C-26482). Combustibles para aviones, aceites de motor y fluidos hidráulicos
70
bars de resistencia a la presión
500
ciclos completos de durabilidad de acoplamiento y desacoplamiento
5 mΩ
(Versión FDBA 57) Revestimiento
Condiciones ambientales
- Temperatura de servicio: de –55 °C a +200 °C
- Choques térmicos:
Versión sellada y acero/acero inoxidable y hermética: 10 ciclos de –55 °C a +200 °C
Versión hermética de aluminio: 10 ciclos de –55 °C a +200 °C, 1 ciclo 10 H/200 °C
- Sellado:
Versión sellada: (de acuerdo con MIL-C-26482). Fuga máxima ≤16 cm 3/h bajo 2.1 bars
- Fuga de aire:
Versión hermética: ≤1.10 a 6 mbar.l/s bajo 1 bar de vacío