Fiabilidad a altas temperaturas
Con estilos de terminación hermética que incluyen copas de soldadura, ojales, cabos de computadoras, lengüetas soldadas y terminación de engarzado, la amplia oferta de TE de conectores herméticos estándares MIL-DTL-83723 con acoplamiento roscado y conexión en bayoneta proporciona un alto grado de rendimiento donde otros conectores resilientes fallan. Con más de 55 años de experiencia en el negocio de fabricación hermética, TE ofrece una amplia variedad de conectores para multitud de aplicaciones. Nuestros ingenieros experimentados y equipos de fabricación integrados verticalmente están listos para diseñar y construir herméticas personalizadas especiales según sea necesario.
Características del producto:
Conectores herméticos de la serie MIL-DTL-83723
- Bridas modificadas
- Cualquier estilo de terminación
- Materiales especiales (como titanio)
- Materiales criogénicos y de alta temperatura
- Capacidad para soportar altas presiones
Aplicaciones:
Conectores de la serie MIL-DTL-83723
- Diseñar y construir conectores especiales
- Amplia oferta de hermética estándar MIL-DTL-83723 calificada