Diseñado para brindar confiabilidad
Los conectores herméticos de DEUTSCH de TE también están diseñados y fabricados para funcionar de manera confiable, en las profundidades del mar hasta la luna, en aplicaciones criogénicas y en aquellas que se utilizan en entornos con altas temperaturas, inmersión en combustible, alta vibración, descarga extrema, alta presión y vacío elevado. Nuestra cartera incluye una selección de diseño personalizado de conectores herméticos (enchufes y receptáculos), cabezales y otros dispositivos cruciales para resolver los desafíos de la interconexión eléctrica.
Diseñamos y fabricamos todos los componentes de nuestros conectores herméticos. Comenzamos con materiales de alta calidad, desde barras de acero inoxidable o metales exóticos como titanio para conchas, sílice y aglutinantes de alta calidad para el vidrio, y una gama de aleaciones especiales para contactos y elastómeros cuidadosamente adaptados a la aplicación. Una consideración importante en la selección de materiales es la capacidad de soportar las altas temperaturas del proceso de sellado. Todos los conectores se someten a pruebas de fugas para garantizar la integridad del sello hermético.
Los conectores herméticos DEUTSCH de TE se producen utilizando sellos coincidentes y sellos de compresión. En un sello emparejado, el metal y el vidrio tienen coeficientes similares de expansión térmica (CTE). Esto reduce el estrés en el vidrio por la expansión y contracción térmica. En un sello de compresión, el metal tiene un CTE más alto que el vidrio. Durante el proceso de cocción para fabricar el conector, el metal se expande más que el vidrio. A medida que el vidrio y el metal se enfrían, el metal se contrae de nuevo en el vidrio para formar una unión extremadamente robusta. Los sellos de compresión se utilizan aplicaciones de alta presión.