Circulares en miniatura MIL-DTL-26482
Ampliamente utilizado en aplicaciones aeroespaciales, el conector de bayoneta estándar MIL-DTL-26482 serie II de TE es miniatura, circular con conexión en bayoneta de desconexión rápida. También se conoce como conector de la serie DEUTSCH AFD y es muy utilizado en aplicaciones que requieren un conector de bayoneta cilíndrica en miniatura de uso general. Está sellado con protección medioambiental y se ofrece en cuatro estilos de montaje en receptáculos, que incluyen montaje en pared de brida estrecha y ancha, conexión de cables y receptáculos de montaje de contratuercas. Diseñado para eliminar los modos de falla característicos de muchos dispositivos anteriores, el conector de bayoneta en miniatura estándar MIL-DTL-26482 de TE se destaca como un conector confiable para entornos aeroespaciales.
Características del producto:
Conectores de la serie DEUTSCH AFD
MATERIALES
• Carcasa: aleación de aluminio
• Revestimiento de la carcasa: níquel, anodizado negro o cadmio verde oliva sobre base de níquel
• Contactos: aleación de cobre, recubierto selectivamente en oro de 50 micropulgadas
• Aislante: dieléctrico de plástico rígido
• Sellos: elastómero a base de silicona
ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES
• Temperatura: de -55 °C a 200 °C (clase W clasificada a 175 °C)
• Durabilidad: 500 ciclos de acoplamiento/250 ciclos para piezas con dedos EMI
• Vibración: cumple con los requisitos de rendimiento de MIL-DTL-26482
• Golpe: cumple con los requisitos de rendimiento de MIL-DTL-26482
ELECTRICIDAD
• Revestimiento: dedos de resorte EMI según MIL-DTL-26482 serie II
• Conductividad: caída máx. de 5 mV (con revestimiento EMI)/caída máx. de 200 mV (excepto clase A) (sin revestimiento EMI)
Activos del producto
- Sellado de triple alambre para sellado en una amplia gama de diámetros de alambre
- Barreras de humedad elevadas alrededor de cada pin para el sellado de contacto individual
- Arandelas antifricción que proporcionan una fuerza de acoplamiento constante
- Acoplamiento de bayoneta
- Inserto de enchufe de entrada cerrada para alineación positiva del pin
- Sistema de contactos de engarzar de liberación trasera para una estabilidad de contacto superior
- Anillo a presión para permitir la retención mecánica del inserto en la carcasa
- Material de aleación de aluminio, níquel y cromato verde oliva sobre niquelado disponible
- Contactos eléctricos, coaxiales y revestidos
Aplicaciones:
Conectores de la serie DEUTSCH AFD
- Diseñado para ayudar a soportar entornos hostiles
- Fácil instalación
- Opciones de diseño versátiles y sólidas