Estándar MIL-DTL-38999 serie IV
Los conectores serie DEUTSCH DIV, resistentes a las señales de interferencia, se diseñaron y fabricaron con el mecanismo de acoplamiento de bloqueo de recámara superior. Los dedos especiales de conexión a tierra forman un círculo de 360° justo dentro de la carcasa, lo que actúa como una protección. El conector en realidad está conectado a tierra cuando las carcasas se encuentran, incluso antes de que se enganchen los contactos.
Características del producto:
Conectores serie DEUTSCH DIV
- Rango de temperatura:
de -65 °C a +175 °C (Clase W)
de -65 °C a +200 °C (Clases C, F, Y y N)
- Hidrófugo: inmersión en fluidos según EIA 364.10, incluida la resistencia a
MIL-PRF-5606: fluido hidráulico
MIL-DTL-83133: combustible de aviación JP-8
MIL-PRF-7808: aceite lubricante
MIL-PRF-23699: aceite lubricante
MIL-A-8243: fluido de deshielo/descongelación
MIL-C-25769: compuesto de limpieza
MIL-PRF-87937: compuesto de limpieza de aeronaves
MIL-G-3056: gasolina - Niebla salina: 48 horas (acabados de níquel)/ 500 horas (cadmio y acabados pasivados)
- Ciclo térmico: de -65 °C a 150/175/200 °C (la temperatura máxima depende de la clase)
Materiales
- Cubierta: acero inoxidable, aluminio
- Revestimiento: cadmio verde oliva, pasivado y níquel no electrolítico (anillo de acoplamiento anodizado solo para Clase F)
- Inserto: elastómero de silicona termoplástico y fluorado
- Dedos de resortes EMI: cobre de berilio revestido en níquel o cadmio
- Arandela de fuerza: elastómero de silicona fluorada
Materiales
- Cubierta: acero inoxidable, aluminio
- Revestimiento: cadmio verde oliva, pasivado y níquel no electrolítico (anillo de acoplamiento anodizado solo para Clase F)
- Inserto: elastómero de silicona termoplástico y fluorado
- Dedos de resortes EMI: cobre de berilio revestido en níquel o cadmio
- Arandela de fuerza: elastómero de silicona fluorada
Conjunto de conectores MIL-DTL-38999
Aplicaciones
Conectores serie DEUTSCH DIV
- Aplicaciones militares