Conectores roscados y en bayoneta MIL-DTL-83723
Los sistemas de acoplamiento roscado DEUTSCH DBA30 y conexión en bayoneta DEUTSCH DL de TE ofrecen un cambio rápido a la confirmación visual de bloqueo del acoplamiento completo, y admiten una amplia gama de diámetros de cable.
Combinando lo mejor de los modelos estándares MIL-DTL-26500 y NAS 1599. La familia MIL-DTL-83723 Standard series III de TE ofrece conectores con conexión en bayoneta y acoplamiento roscado, incluidas desconexiones rápidas de liberación de cabo. Son interconectables con conectores estándar MIL-DTL-26500 roscados y tienen la ventaja adicional proporcionada por el sistema de retención de contacto de liberación trasera.
Calificado para MIL-DTL-83723 SERIE III: Conectores de aluminio que permiten ahorrar peso diseñados para un uso resistente y altas temperaturas.
Soporta entornos hostiles
- Conector MIL-DTL-83723 a prueba de factores ambientales
- Diseñado para cumplir con los requisitos actuales de la industria electrónica
- Ampliamente utilizado en aplicaciones comerciales, militares y aeroespaciales que requieren conectores de conexión en bayoneta cilíndricos en miniatura de uso general
- Opciones de enchufe de blindaje RFI disponibles
Acoplamiento
- Con conectores en bayoneta y roscados
26500 (excepción: tamaño de carcasa 8, solo conexión en bayoneta) - Sistema de retención de contactos de liberación trasera
Beneficios
- Diseñado para ayudar a soportar entornos hostiles
- Fácil instalación
Características
- Sellado de triple alambre para sellado en una amplia gama de diámetros de alambre
- Barreras de humedad elevadas alrededor de cada pin para el sellado de contacto individual
- Arandelas antifricción que proporcionan una fuerza de acoplamiento constante
- Opciones de conexión en bayoneta y acoplamiento roscado
- Inserto de enchufe de entrada cerrada para alineación positiva del pin
- Contacto protegido
- Sistema de contactos de engarzar de liberación trasera para una estabilidad de contacto superior