De diseño confiable
Desde la década de los 70, nuestros conectores de grado espacial DEUTSCH se han utilizado en aplicaciones espaciales. En el centro de nuestras innovaciones en conectores de grado espacial están nuestros conectores eléctricos MIL-DTL-38999, diseñados y fabricados para soportar las duras condiciones de los viajes espaciales.
Los receptáculos de contratuerca son una opción popular para gabinetes eléctricos a prueba de factores ambientales. Fabricamos receptáculos de contratuercas en una variedad de materiales, estilos de cubiertas y configuraciones de inserción. Una penetración de mamparo único simplifica la fabricación de paneles eléctricos y ayuda a reducir los posibles puntos de fuga a través del montaje en gabinetes a prueba de factores ambientales. El sello de arandela de fuerza integrado no se puede desalojar fácilmente de su posición prevista y requiere menos destreza que un diseño de brida y junta. Estas características hacen que los conectores de contratuerca sean el tipo de conexión preferido para sellos herméticos, así como para otras aplicaciones fundamentales.
El uso de una sola contratuerca en lugar de un tornillo en cada esquina hace que el montaje de los conectores de contratuerca sea rápido y mejora la capacidad de servicio. Las esquinas perforadas en la contratuerca facilitan un cable de bloqueo para ayudar a evitar el aflojamiento o un cable de captura para evitar que la tuerca se pierda o caiga en mecanismos importantes. Nuestros conectores 38999 están diseñados para brindar confiabilidad en tecnologías críticas, como vehículos terrestres militares, sistemas de misiles, aviones de combate a reacción, aviones comerciales, aviones de carga, vehículos de deportes de motor y drones comerciales y de consumo.
Los receptáculos de contratuerca están diseñados para un espacio limitado de instrumentos en las cabinas de las naves espaciales, aviones jumbo, aviones de combate y vehículos terrestres. Estos receptáculos permiten un espaciado de conexión más estrecho. Además, dado que muchas conexiones electrónicas a las pantallas de instrumentos están detrás de estas, los receptáculos de contratuerca reducen el esfuerzo requerido para instalar o dar servicio a estos dispositivos.

¿Por qué elegir las contratuercas DEUTSCH?
Nuestra amplia cartera de conectores circulares DEUTSCH está diseñada según el estricto estándar MIL-DTL-38999, así como para productos derivados de estilo 38999. Estos productos derivados incluyen materiales o configuraciones de conexión no cubiertas por el estándar MIL. Muchos de estos productos también cumplen con las normas comerciales, como las especificaciones EN3645 de Europa.
Para cumplir con estos requisitos, nuestros productos DEUTSCH y Polamco cumplen con los requisitos de rendimiento de la especificación MIL, que incluyen pruebas para soportar un mínimo de 500 ciclos de acoplamiento o, en el caso de conectores compuestos, 1500 ciclos de acoplamiento.
Para lograr esto, hemos desarrollado una interfaz de contacto protegido para los enchufes y receptáculos DEUTSCH. Este diseño ayuda a prevenir daños en los pines al realizar conexiones en condiciones de acoplamiento ciego. El diseño también ayuda a evitar que el pin y los enchufes entren en contacto hasta que las partes de acoplamiento estén correctamente alineadas. Esto permite que los conectores se conecten mientras las líneas están alimentadas y activas sin preocuparse por cortocircuitos o cableado cruzado, lo que optimiza la capacidad de servicio.
Los conectores MIL-DTL-38999 son conectores circulares subminiatura ampliamente utilizados en aplicaciones militares y aeroespaciales. Ofrecemos conectores D38999 con tres métodos de acoplamiento, nueve tamaños de cubierta y una amplia variedad de disposiciones de contacto. Nuestros conectores D38999 están diseñados para ofrecerle una amplia gama de opciones para sus requisitos de diseño. Nuestros conectores de aluminio originales han evolucionado para incluir cubiertas de acero inoxidable y compuestas, con el respaldo de una gama de acabados. También nos centramos en la importancia de reducir el tamaño y el peso de los componentes, incluidos los conectores subminiatura MIL-DTL-38999. Los conectores más ligeros y pequeños pueden contribuir a un mayor rendimiento: tiempos de vuelo más largos, mayor capacidad de carga útil y mayor eficiencia. Más allá de los conectores de aluminio ligeros estándares, nuestra cartera incluye conectores compuestos diseñados para ayudar a ahorrar peso.
Conectores de contratuerca: opciones de diseño
Opciones herméticamente selladas
Para aplicaciones donde la temperatura, la presión o las preocupaciones ambientales descartan el uso de conectores ambientales estándares con sellos epoxi, nuestros conectores de contratuerca se fabrican con componentes de vidrio a metal herméticamente sellados. Estos componentes son aptos para aplicaciones en las que una atmósfera inerte o vacío debe separarse de una amplia gama de entornos de alta presión, alta temperatura o corrosivos. Estos componentes se prueban de acuerdo con los estándares militares utilizando helio, una de las moléculas más pequeñas conocidas, para producir un sello hermético. Nuestros componentes derivados de estilo MIL y 38999 de la serie III cuentan con la confianza de los fabricantes de todo el mundo.
Conectores instalados en la PCB
Nuestros conectores MIL-DTL-38999 están disponibles con contactos de extremo de PC para su montaje en placas de circuito impreso o circuitos flexibles dentro de un gabinete eléctrico o detrás de un panel de control. Estos pueden incorporar contactos de pines o enchufes para adaptarse a una variedad de longitudes de separación. Los contactos pueden soldadarse o se les puede aplicar chapado en oro.
Otros conectores de estilo 38999
Conectores de bronce de la serie DTS-B
Estos conectores son conectores estilo MIL-DTL-38999 de la serie III con cubiertas de bronce marino y contratuercas que proporcionan una excelente protección contra la corrosión sin revestimiento, lo que evita que los cortes o el desgaste dejen expuesto el material base menos resistente. Además del material, la configuración, los contactos y los conjuntos de los conectores de la serie DTS-B cumplen con la serie III MIL-DTL-38999, lo que los hace ideales para aplicaciones de vehículos marinos y terrestres.
Compre tapas abiertas y de cortocircuito de la serie LUMAWISE ALR
Conectores de cortafuegos DTS
Estos conectores incluyen una cubierta trasera integral para reducir los requisitos de espacio y el peso del conjunto. La cubierta trasera integral moleteada admite la terminación de la protección con una correa de banda. Una funda termocontraíble o un moldeo excesivo se puede adaptar fácilmente. La opción de acero inoxidable de clase K es adecuada para aplicaciones de motor y cortafuegos.
Conectores DTS-HC
Estos conectores están diseñados para aplicaciones de alta corriente en entornos hostiles y de alta vibración. Las clasificaciones actuales para los contactos de tamaño 4 son de 150 amperios cada uno. Una configuración con contactos de tamaño 00 proporciona una potencia nominal de 300 amperios. Estos conectores resistentes y versátiles están clasificados a 175 °C (347 °F) e incluyen sellos para la protección contra el polvo y los fluidos agresivos. La protección de los dedos en la interfaz de acoplamiento proporciona protección EMI y RFI.
Receptáculos de contratuercas
Opciones de diseño
|
Serie I |
Serie III |
Serie IV |
Estilo de acoplamiento seguro y de bloqueo |
Bayoneta 1/3 de vuelta |
Roscado Giro a 360° |
Traba de bayoneta 1/4 de vuelta |
Materiales de la cubierta/contratuerca |
1 |
3 |
2 |
Aluminio |
X
|
X
|
X
|
Acero inoxidable |
|
X
|
X
|
Material compuesto |
|
X
|
|
Acabados disponibles |
6 |
6 |
3 |
Tamaños de cubiertas |
9 |
9 |
8 |
Cantidad máxima de contactos |
128 |
187 |
128 |
A prueba de factores ambientales |
X
|
X
|
X
|
Contacto protegido |
X
|
X
|
X
|
Protección EMI/RFI |
X
|
X
|
X
|
Versión hermética disponible |
X
|
X
|
X
|
Versiones de filtro disponibles |
X
|
X
|
X
|
Contactos SAE AS39029 |
X
|
X
|
X
|
Aplicaciones |
Vehículos terrestres militares Automóviles |
Aviones comerciales Aviones de combate Aviones de carga Helicópteros Sistemas de radar Equipo de soldados Bases móviles |
Nave espacial Defensa antimisiles |
Conectores de alta potencia POLAMCO
Estos conectores están diseñados para la terminación de cables de alimentación en entornos hostiles con voltajes de hasta 1000 VCA (1410 VCC) y una corriente de hasta 1000 A. Estos conectores de estilo 38999 de las series I y III están disponibles en configuraciones rectas o de 90° con terminaciones roscadas o engarzadas.
Conectores de estilo Wildcat 38999
Estos conectores ofrecen una mayor densidad de contacto que los conectores mil-spec con la misma durabilidad robusta en entornos con temperaturas extremas, vibraciones y corrosivos. Las roscas de triple arranque hacen que los ciclos de acoplamiento sean rápidos y fáciles.
Conectores quadrax
Estos conectores están diseñados para aplicaciones de alta velocidad que utilizan tecnología de plano de tierra de metal dentro del conector para un rendimiento óptimo. Estos deben usarse con conectores de acoplamiento de TE Connectivity específicos. Estas líneas de contacto multiseñal constan de dos pares utilizados con cables Ethernet cuadraxiales y de canal de fibra.
Conectores de la serie USB y RJ45 POLAMCO
Estos conectores incorporan cubiertas metálicas resistentes de estilo MIL-DTL-38999 de la serie III con conexiones USB y RJ45 para entornos hostiles. Ambos conectores cuentan con protección completa en los 360° y protección mecánica. Los conectores USB están disponibles para USB 2.0 o 3.0 y el RJ45 cumple con Cat 5 y 6a. Estos conectores totalmente conectados a tierra están diseñados para altos niveles de golpes, vibraciones e impactos mecánicos y poseen sellos que cumplen con la protección de entrada IP68.
Conectores de fibra óptica
En estos conectores se aplican nuestros 40 años de experiencia en fibra óptica junto con los conectores MIL-DTL-38999 para proporcionar soluciones de conectores resistentes de estilo 38999 para los sectores de defensa y aeroespacial comercial junto con aplicaciones marinas. Estos conectores cuentan con alineación de pin de tarugo y codificación para tolerancias estándares o ajustadas.