Conectores MIL-DTL-38999 Serie III
Las series DEUTSCH DTS y ACT son el conector circular estándar para usar en entornos militares y aeroespaciales hostiles. Diseños de alta densidad con hasta 187 conexiones de datos y contactos de alimentación con una potencia nominal de hasta 23 A. Cuentan con un acoplamiento de arranque triple con llave de trinquete antidesacoplamiento para aplicaciones de alta vibración, enchufe con conexión a tierra para un revestimiento EMI superior y contactos 100 % protegidos para acoplamiento ciego. Están calificados para las estrictas especificaciones MIL-DTL-38999 serie III.
Características del producto:
Serie DEUTSCH DTS y serie ACT
MATERIALES
• Cubierta: aluminio, compuesto, acero inoxidable, bronce marino
• Revestimiento: cadmio verde oliva, níquel pasivado, electrolítico o electrodepositado, níquel PTFE, zinc-níquel negro
• Inserto: elastómero de silicona termoplástico y fluorado
• Dedos de resorte EMI: cobre-berilio niquelado o cadmiado
• Arandela de fuerza: elastómero de silicona fluorada
AMBIENTAL
• Rango de temperatura: de -65 °C a +200 °C
• Hidrófugo: inmersión en fluidos según EIA 364.10, incluida la resistencia a
MIL-PRF-5606: fluido hidráulico
MIL-DTL-83133: combustible de aviación JP-8
MIL-PRF-7808: aceite lubricante
MIL-PRF-23699: aceite lubricante
MIL-A-8243: Fluido de deshielo/descongelación
MIL-C-25769: compuesto de limpieza de aeronaves
MIL-PRF-87937: compuesto de limpieza de aeronaves
MIL-G-3056: gasolina
• Niebla salina: 48 hours (acabados de níquel)/500 horas (cadmio, zinc-níquel negro, PTFE de níquel y acabados pasivados)/2000 horas (compuestos clases M y J)
• Ciclo térmico: de -65 °C a 150/175/200 °C (la temperatura máxima depende de la clase)
MECÁNICO
• Vibración sinusoidal: hasta 60 g durante 36 horas.
• Vibración aleatoria: hasta 41.7 g durante 16 horas a 175 °C/hasta 50 g durante 16 horas a temperatura ambiente
• Choque: 300 g, 3 ms en los 3 ejes
• Durabilidad: 500 ciclos de acoplamiento (1500 ciclos para conectores compuestos)
• Retención de contacto:
tamaño 23: 44 N (10 libras)
Tamaño 22D: 44 N (10 libras)
Tamaño 20: 67 N (15 libras)
Tamaño 16: 111 N (25 libras)
Tamaño 12: 111 N (25 libras)
Tamaño 10: 111 N (25 libras)
Tamaño 8: 111 N (25 libras)
ELÉCTRICO
• Conductividad de cubierta a cubierta:
1.0 mV (acabado de níquel)
2.5 mV (acabado de cadmio)
3 mV (acabado pasivado)
• Eficacia de revestimiento: >90 dB a 100 MHz, >65 dB a 10 GHz
Conectores de aluminio serie DEUTSCH DTS y conectores de acero inoxidable serie DEUTSCH DTS-K. Conectores compuestos serie DEUTSCH ACT. Los conectores circulares miniatura sub serie DEUTSCH EN3645 ofrecen un diseño de contacto protegido para un acoplamiento fácil y confiable y un acoplamiento roscado para una excelente resistencia a las vibraciones.
Conectores compuestos MIL-DTL-38999 serie III
1560
Especificación de MIL-STD-1560 para disposiciones de inserción
38999
DTS y ACT califican según la especificación MIL-DTL-38999 serie III
187
Diseños de alta densidad con hasta 187 conexiones de datos
Conjunto de conectores MIL-DTL-38999
Aplicaciones:
Serie DEUTSCH DTS y serie ACT
- Aplicaciones militares
- Aplicaciones de movilidad aérea urbana