Información sobre el producto
Diseñado para mayor fiabilidad y repetibilidad
Conocidos también como D38999s, los conectores MIL-DTL-38999 son resistentes a la corrosión con opciones de material y enchapado y una clasificación de niebla salina muy alta. Un diseño resistente para entornos hostiles, los D38999 están diseñados para transferir energía, señales y datos de manera confiable.
Para comprender los conectores D38999, es útil comprender primero lo que hacen. Estos conectores que cumplen con los principios MIL-SPEC se utilizan para conectar cables entre sí o a cajas eléctricas en una amplia variedad de aplicaciones de entornos hostiles, incluidos sistemas de propulsión espacial, satélites, equipos industriales, tecnología de producción en alta mar y submarina, así como en vehículos militares, barcos, aviones y equipos portátiles y de comunicaciones. Nuestro conector D38999 proporciona confiabilidad en la tecnología que debe funcionar sin fallas inesperadas, como en aeronaves y otros sistemas de transporte.
La carbonita principal de un D38999 es aluminio, que ha evolucionado para incluir carcasas de acero inoxidable, bronce y material compuesto. El acero inoxidable se utiliza para temperaturas más altas y elementos de vibración como motores. El bronce es resistente a la corrosión por altas concentraciones de sal y se utiliza en aplicaciones como la industria marina, mientras que el material compuesto se utiliza para reducir el peso de la aeronave. Las clavijas están hechas de termoplástico que se puede configurar en una variedad de disposiciones de contacto. Los polímeros que componen el conjunto de inserciones son un excelente material dieléctrico, los sellos están hechos de caucho a base de silicona y los contactos están hechos de aleación de cobre con enchapado en oro.
Este conjunto ayuda a garantizar un rendimiento eléctrico óptimo y capacidades de sellado sólidas. Otros materiales conforme a las normas MIL-SPEC se incluyen en los conectores de la carcasa de material compuesto, que proporcionan el mismo rendimiento que los conectores de carcasa de aluminio. En uso desde que el producto salió al mercado por primera vez en la década de 1970, los conectores D38999 tienen la durabilidad de 500 a 1500 ciclos de acoplamiento. Si bien hay numerosas aplicaciones en las que solo se acoplan los conectores unas pocas veces en la vida útil del producto, que puede ser de 20 a 30 años, estos conectores son duraderos con sus características sólidas y capacidades de ciclo de acoplamiento razonablemente altas.
Nuestro conector D38999 ofrece confiabilidad a la tecnología que debe funcionar sin fallas inesperadas.
La ventaja de la confiabilidad
Al seleccionar D38999, es crucial pensar en las aplicaciones. Esto incluye vehículos terrestres militares que a menudo requieren un cambio rápido cuando entran en servicio. Los operadores al preocuparse más por mantener el equipo en funcionamiento dentro del presupuesto podrían elegir una opción de menor precio que no se fabrique para condiciones que impliquen un uso mecánico extremo, así como altas temperaturas, vibraciones y líquidos corrosivos. En tales casos, sacrificar la confiabilidad por el costo podría tener consecuencias significativas.
En TE Connectivity (TE), nuestra herencia de diseño con los conectores DEUTSCH 38999 se remonta a la participación en la redacción de las especificaciones originales. Construidos de acuerdo con las normas militares, con clasificación MIL-DTL-38999 y con un tamaño que varía de 9 a 25, nuestros conectores D38999 están mecanizados para mayor precisión en las carcasas, los contactos y las clavijas.
Esta precisión hace que nuestras piezas mecanizadas y nuestro diseño moldeado sean resistentes, para un rendimiento confiable bajo fluctuaciones rápidas de temperatura, cambios de humedad atmosférica y de altitud, golpes y vibraciones, y exposición a productos químicos, como el combustible para aviones. También brinda a los instaladores la seguridad de que pueden instalar el producto según lo previsto.
Nuestra filosofía de repetibilidad
Nuestra filosofía de diseño se basa en la repetibilidad. Cuando TE adquirió DEUTSCH a principios de la década de 2010, nuestro proceso de fabricación nos permitió mejorar la repetibilidad de D38999 a través de la automatización y el control de procesos. En TE, nuestro enfoque de fabricación se centra en la repetibilidad a escala, lo que nos permite proporcionar a cada cliente el mismo nivel de calidad del producto. En nuestros conectores D38999, nuestras clavijas DEUTSCH están fabricadas con una función de retención de contacto (llamada dedos, que se agarran a los contactos de cobre) hecha de termoplástico contacto machomoldeado. Para que el producto funcione de manera confiable, la producción de los dedos debe poder repetirse de manera confiable. El uso de dedos de plástico moldeado ayuda a reducir el riesgo durante el montaje.
Hay una variación común de la industria en nuestro diseño de conector D38999, que en lugar de plástico moldeado utiliza clips de cobre intercalados entre capas de clavijas que sostienen los contactos. Con esta variación, la inserción de clips metálicos en el producto puede reducir la repetibilidad y agregar complejidad en la producción. Teniendo en cuenta que muchos conectores D38999 populares a menudo están equipados con muchos contactos (hasta 128 contactos), el uso de un diseño con clips metálicos insertados también podría afectar la facilidad y precisión de la instalación en campo.
La ventaja de nuestro diseño de plástico moldeado, tal como lo vemos, se reduce a nuestro proceso de fabricación. Al simplificar el montaje para centrarnos en la eficiencia y la repetibilidad, podemos lograr un nivel de confiabilidad constante en las piezas fabricadas, lo cual es particularmente importante cuando se fabrican productos en sucesión.
Aplicaciones selectas para los conectores tradicionales DEUTSCH de TE
Descripción de EN3645
¿Qué es EN3645? El conector EN3645 (EN: Norma Europea) es la versión europea del conector D38999, con algunos ligeros ajustes. EN3645 y D38999 tienen los mismos requisitos, y estos a veces son intercambiables. Debido a que tenemos instalaciones en todo el mundo, podemos asistir a nuestros clientes más rápido al estar cerca de sus ubicaciones.
Los conectores EN3645 también están calificados de acuerdo con las especificaciones de JN para aplicaciones de Eurofighter, como JN1153 para conectores de material compuesto y JN1034 para conectores de aluminio. Estos también están calificados de acuerdo con las especificaciones alemanas VG95319.