Soluciones de carcasas posteriores
Para sistemas sellados y sin sellar, las carcasas posteriores de TE proporcionan protección y alivio de presión en la terminación del cable y ofrecen una geometría diseñada para la instalación segura de piezas moldeadas termocontraíbles.
Una gama de opciones para sistemas sellados. Los adaptadores de carcasa posterior de TE se adaptan a una amplia gama de conectores circulares y están disponibles en una variedad de materiales y acabados con opciones para satisfacer sus necesidades, incluidos adaptadores fijos de bajo perfil para cuando no se requiera acceso futuro, adaptadores de acoplamiento de centrifugado que permiten la reparación en servicio y ensamblajes KTKK que combinan sellado contra factores ambientales y protección mecánica en un solo paso de instalación fácil.
La carcasa posterior de ángulo variable permite terminaciones de cable rectas, de 45 y 90 grados con la misma pieza.
Adaptadores sólidos (fijos)
Los adaptadores sólidos están diseñados para su uso donde no se requiere acceso. Por ejemplo, cuando se necesita encapsulado o un perfil de espacio más reducido. Estos adaptadores tienen una ranura de funda para ajustar una funda termocontraíble con rebordes. La reparación no se puede hacer sin quitar la funda.
Código del conector | Descripción de la pieza | Especificación del conector Mil |
---|---|---|
18 | 218M5 | AS50151(AS31001) |
21 | 203M6 | MIL-DTL-26482 serie 1 |
40 | 209M3 | MIL-DTL-38999 Series III y IV |
41 | 202M1 | MIL-DTL-38999 series 1 y II |
54 | 201M9 | AS50151 (AS34001), MIL-DTL-26482 serie 2, MIL-DTL-83723 serie I y III, AS81703 serie III |
Adaptadores de acoplamiento giratorio
Los adaptadores de acoplamiento giratorio son componentes de dos partes que tienen una tuerca de acoplamiento giratoria y un cuerpo ranurado diseñado para ajustar fundas termocontraíbles con rebordes.
Los acoplamientos giratorios con una pieza moldeada adecuada se utilizan para la protección del medioambiente y el alivio de presión de las terminaciones de cable sin blindar. Las reparaciones del cable se pueden hacer sin dañar la funda.
Código del conector | Descripción de la pieza | Especificación del conector Mil |
---|---|---|
18 | 218M6 | AS50151(AS31001) |
21 | 203M9 | MIL-DTL-26482 serie 1 |
40 | 209M4 | MIL-DTL-38999 Series III y IV |
41 | 202M2 | MIL-DTL-38999 series 1 y II |
54 | 201M1 | AS50151 (AS34001), MIL-DTL-26482 serie 2, MIL-DTL-83723 serie I y III, AS81703 serie III |
Carcasa posterior de ángulo variable con bloqueo de giro Raychem
La carcasa posterior de ángulo variable de bloqueo de giro Raychem admite terminaciones de cable rectas, de 45o y 90o con la misma pieza. El cuerpo giratorio de la carcasa posterior del conector gira alrededor del eje del haz de cables y se bloquea en su posición, minimizando la presión en el haz de cables y proporcionando un alivio de presión más robusto que otro sistema de terminación.
El alivio de presión de la abrazadera del soporte o la forma moldeada termocontraíble proporcionan alivio de presión y sellado.
Versión de la abrazadera del soporte | SLC |
Versión de funda moldeada | SLM |
Solo abrazadera | SLCMM* |
Solo carrocería | SLX |
* MM = enchapado
Códigos de materiales
Descripción del material | Código del material: sólido, adaptador de acoplamiento giratorio | Código del material: adaptador de bloqueo de giro | Códigos de acabado |
---|---|---|---|
Aleación de aluminio | 19 | A | Material estándar para aplicaciones normales |
Acero inoxidable | 62 | S | Aplicaciones resistentes a la corrosión y de alta temperatura (cortafuegos) |
Níquel aluminio bronce | 01 | N/A | Ambientes marinos expuestos |
Códigos de acabado
Descripción del acabado | Color | Códigos del acabado | Códigos del acabado: adaptador de bloqueo de giro |
---|---|---|---|
Cadmio, según QQ-P-416, Tipo II, Clase 3 sobre níquel químico | Verde oliva | B | Disponible |
Níquel químico, según AMS-C-26074, Clase 4, Grado B | Plata brillante | C | Disponible |
Anodizado, duro, según MIL-A-8625, Tipo III, Clase 2 | Negro | G | No disponible |
Pasivado, según QQ-P-35 o MIL-S-5002 | - | J | Disponible |
Sin revestimiento, granallado | - | W | No disponible |
Níquel zinc | Negro | Z | Disponible |
Beneficio
- Diseñado para ser utilizado con fundas termocontraíbles
- Las carcasas posteriores de ángulo variable proporcionan reducción de inventario con una pieza simple
- El adaptador de acoplamiento giratorio permite el reingreso para la reparación
- Los ensamblajes KTKK ofrecen una fácil instalación de una sola pieza
Características
- Longitud total del cuerpo corta para adaptarse a espacios limitados
- Se adapta a la mayoría de los diseños de conectores circulares
- Amplia gama de materiales y acabados a juego con conectores
- Proporciona alivio de presión
- Se adapta a una amplia gama de diámetros de cable
Aplicaciones frecuentes
- Arneses eléctricos reparables para sistemas de interconexión electrónica
- Cableado sellado utilizado con conectores circulares militares
- Cable eléctrico naval sellado integrado
- Arneses electrónicos sellados de estación de radar exterior