Grupo de productos
Soluciones para conexiones críticas a temperaturas extremas y entornos con presencia de fluidos
CONECTOR DE FONDO DE POZO
TE ha desarrollado y probado una amplia gama de productos compatibles con las especificaciones que rigen las aplicaciones de fondo de pozo, por ejemplo, altas presiones de operación (hasta 15 000 psig), altas temperaturas de funcionamiento (hasta 148,88 °C [300 °F]), restricciones de espacio y requisitos de sellado hermético para evitar la migración de fluidos de fondo de pozo a través del conector. Nuestra gama de productos SEACON incluye un sistema completo de conectividad para aplicaciones de fondo de pozo: insertos y botas eléctricas de fondo de pozo, conectores de acople en seco, conectores electroópticos, conectores ópticos y eléctricos de acople en húmedo y conectores de fondo de pozo.
Características
- Presión: 15 000 psig (35 600 ft/10 550 m)
- Voltaje: hasta 1000 V de CA
- Hasta 2500 V de CC
- Corriente: hasta 10 amperios
- Compatibilidad con acero inoxidable grado 316, acero inoxidable súper dúplex, titanio, inconel, nitronic 50. Para obtener más información, póngase en contacto con TE.
CONECTOR ÓPTICO CON ACOPLE EN HÚMEDO G3
La línea G3 es un conector de tercera generación que utiliza la tecnología HydraLight; además, se ofrece en 6 canales con opciones de fibra monomodo o multimodo. La línea G3 ofrece conectividad óptica de bajo perfil combinada con simplicidad de operación. Esta solución es la opción ideal para interfaces estrechas que requieren un rendimiento óptico de pérdida mínima. Este conector puede incorporar contactos pulidos planos o angulares, lo que lo convierte en un candidato óptimo para sistemas de comunicación de señal o sistemas ópticos de medición y detección, como conexiones de colgadores de tubos, conexiones de árboles, sistemas de monitorización de elevadores y métodos de vida de sísmica de campo (LoFS).
Descargue el folleto
Características
- Factor de forma reducido con rendimiento óptico de pérdida mínima
- Redundancia de pares coincidentes
- Presión interna compensada a 15 000 psig (aprox., 35 600 ft/10 550 m), temperatura de funcionamiento entre 107 °C y -150 °C
- Huella <1,5 x 0,875 in
- 6 canales, monomodo o multimodo
- Escasas partes móviles internas
- Simplicidad de operación
- Elastómetros compatibles para entornos químicos hostiles
- Concepto de cámara unificada
- Compatibilidad para operaciones de vehículos operados a distancia (ROV), operaciones subacuáticas o de placa de conexión

FIBRA ÓPTICA CON ACOPLE EN SECO DE 4 CANALES
Conector compacto y pequeño diseñado y desarrollado originalmente para las exigentes condiciones que se encuentran en el entorno de fondo de pozo. Los materiales y el diseño elegidos son específicos para las condiciones hostiles de estas aplicaciones. La naturaleza compacta de este conector se presta a muchas aplicaciones en las que el tamaño general se debe mantener al mínimo posible.
Descargue el folleto
Características
- Tamaño pequeño
- Amplia clasificación de temperatura
- Fibra simple o multimodo para mayor capacidad de alojamiento
- Variedad de materiales y terminaciones a disposición que se adaptan al requerimiento
- Sellos dobles mediante arandelas
- Característica de instalación en campo (en ciertos entornos)

CONECTOR DE FLUROELASTÓMERO
Este par de conectores de 8 canales se diseñó para su uso con una herramienta de línea de cable, la que se coloca dentro de un brazo conectado a una almohadilla de detección. Esto significaba que cuando se recuperaba la herramienta, la almohadilla de detección se podía cambiar rápida y fácilmente sin herramientas ni capacitación especial. Dado que el conector se somete directamente fluidos de pozo a altas presiones y temperaturas, se moldea en fluroelastómero. El cable tiene una cubierta exterior de ETFE (tetrafluoroetileno de etileno), por lo que se ha aplicado una técnica de arranque para sellar la cubierta al cable. Esta característica permite que medios conectores libres se puedan instalar en campo, pero se requiere soldadura. La filosofía de conexión se basa en nuestra gama de conectores estándar WET-CON. El contacto del pin cuenta con un diámetro de sellado y cuando este se conecta al enchufe perfora dos arandelas de fuerza con moldeado integral que inciden en este diámetro. Esto significa que hay dos sellos en la arandela de fuerza: entre el contacto y la puesta a tierra, y cuatro sellos entre diferentes contactos. Debido a que no hay diferenciales de presión en el diseño, el par de conectores es tolerante a la presión.
Descargue el folleto
Características
- Clasificación de alta temperatura
- Clasificación de alta presión
- Excelentes propiedades eléctricas
- Ocho contactos eléctricos
- Compatibilidad para entornos hostiles
- Agarre externo positivo para la operación de desconexión
- Tamaño pequeño y peso reducido
- Mitades libres con instalación en campo
- Diseño push-on y pull-off (la retención del sellado retiene los conectores)
- Codificación por patrón de cara de contacto de acople en húmedo
- Característica de acople en húmedo