Grupo de productos
Soluciones de alta densidad que satisfacen los requisitos de presión submarina extrema
Los conectores eléctricos de acople en seco SEACON de TE se acoplan en el aire con las interfaces de acoplamiento, lo que permite que se mantengan secas y selladas del entorno externo. Una vez que el acople se completó correctamente, el conector se puede sumergir hasta la profundidad nominal establecida. Se ofrecen diferentes tipos de conectores submarinos de acople seco para aplicaciones comerciales.
CONECTOR MINI-CON
La gama de conectores SEACON MINI-CON de diámetro pequeño, alta densidad y alta presión se encuentra en producción y se prueba en campo desde hacia varias décadas. Con característica de acople en seco, esta serie de conectores se fabrica en acero inoxidable grado 316 de serie, aunque se entregan en materiales de especialidad a pedido, incluido el titanio. Por su parte, los insertos se fabrican a partir de epoxi reforzado con vidrio (GRE) con aleación de cobre, contactos chapados en oro; tenga en cuenta que los insertos sellados con vidrio también se ofrecen para aplicaciones de alta presión de cara abierta. Los conectores estándar se diseñaron para su uso en recipientes a presión de 1 atmósfera. Si desea consultar por otras aplicaciones, póngase en contacto con nosotros.
Descargue el folleto
Características
Estándar
- Acero inoxidable grado 316
- 13 tamaños de cubierta
- Hasta 203 contactos
- Hasta 16 000 psig (aprox., 36 900 ft/11 250 m) con materiales estándar
- Clasificaciones nominales de 600 voltios. Si desea consultar por aplicaciones de mayor voltaje, póngase en contacto con nosotros.
- Hasta 23 amperios
- Usos: sistemas de perforación, enlaces umbilicales, sistemas submarinos, vehículos operados a distancia
Opciones
- Se ofrecen diferentes opciones de materiales (no dude en ponerse en contacto con nosotros)
- Insertos sellados de vidrio a metal
- Aceite interno y presión equilibrada (PBOF)
- Versiones de fibra óptica
- Terminaciones de cable a conector, incluidos los conectores WYE y las bifurcaciones múltiples de cable

CONECTOR DE LA SERIE CON CUBIERTA METÁLICA (MSS)
La gama de conectores SEACON MINI-CON de diámetro pequeño, alta densidad y alta presión se encuentra en producción y se prueba en campo desde hacia varias décadas. Con característica de acople en seco, esta serie de conectores se fabrica en acero inoxidable grado 316 de serie, aunque se entregan en materiales de especialidad a pedido, incluido el titanio. Por su parte, los insertos se fabrican a partir de epoxi reforzado con vidrio (GRE) con aleación de cobre, contactos chapados en oro; tenga en cuenta que los insertos sellados con vidrio también se ofrecen para aplicaciones de alta presión de cara abierta. Los conectores estándar se diseñaron para su uso en recipientes a presión de 1 atmósfera. Si desea consultar por otras aplicaciones, póngase en contacto con nosotros.
Descargue el folleto
Características
Estándar
- Acero inoxidable grado 316
- 8 tamaños de cubierta
- Hasta 156 contactos
- Hasta 20 000 psig (aprox., 46 133 ft/14 064 m) con materiales estándar
- Clasificaciones nominales de 600 voltios. Si desea consultar por aplicaciones de mayor voltaje, póngase en contacto con nosotros.
- Hasta 300 amperios
- Usos frecuentes: sistemas de perforación, enlaces umbilicales, sistemas submarinos, vehículos operados a distancia (ROV), cables para remolque
Opciones
- Se ofrecen diferentes opciones de materiales (no dude en ponerse en contacto con nosotros)
- Insertos sellados de vidrio a metal
- Aceite interno y presión equilibrada (PBOF)
- Versiones de puertos de prueba disponibles para cumplir con los requisitos del American Petroleum Institute (Instituto Estadounidense del Petróleo, API)
- Versiones de fibra óptica
- Terminaciones de cable a conector, incluidos los conectores WYE, las bifurcaciones múltiples de cable y las terminaciones de fuerza

CONECTORES SERIE 55
Los conectores de acople en seco serie 55 se ofrecen en 5 tamaños de cubierta; además, esta línea se fabrica en acero inoxidable grado 316L de serie, aunque también se entrega con opciones de otros materiales, como titanio, bronce de aluminio o la aleación 625. El conector de la serie PEEK 55 se desarrolló como un complemento de la serie 55 con amplia presencia en el mercado. Se diseñó con el propósito de satisfacer las cada vez mayores demandas de selección de materiales. La selección de materiales se eligió para eliminar cualquier problema relacionado con la corrosión o delaminación, así como para evitar los problemas de reducción de peso sin tener que sacrificar el rendimiento del conector. Este conector ofrece una excelente resistencia al desgaste y a la abrasión y está clasificado para aplicaciones de hasta 10 000 psig (acoplado o no acoplado).
Descargue el folleto
Características
- Conector de acople en seco
- 5 tamaños de cubierta
- De 2 a 24 contactos
- Opciones con aceite interno y conectividad Ethernet disponibles
- PEEK no metálico disponible
- Versiones de alta potencia y alto voltaje disponibles
- 10 000 psig acoplado/no acoplado (aprox., 22 500 ft/7000 m)
- 600 V de CC
- De 5 a 18 amperios (en función del tamaño y composición del conductor y del cable)
- Usos frecuentes: cámaras submarinas, luces y vehículos operados a distancia (ROV)

CONECTOR DE EPOXI REFORZADO CON VIDRIO
Nuestra línea estándar de conectores de epoxi reforzado con vidrio (GRE) incluye contactos chapados en oro y moldeados en epoxi reforzado con vidrio. Estos conectores con llave se ofrecen en una amplia variedad de tamaños con patrones de contacto de hasta 36 puntos y clasificación de presión de hasta 20 000 psig (aprox., 45 000 ft/13 700 m) acoplados. Muchos de estos conectores se ofrecen además en acero inoxidable para una mayor robustez.
Descargue el folleto
Características
- Conector de acople en seco
- 4 tamaños de conector
- De 1 a 36 contactos
- Opciones de fibra óptica y aceite interno disponibles
- Hasta 20 000 psig (aprox., 45 000 ft/13 700 m) acoplado
- Opción de cara abierta disponible
- Opción de sobremoldeado disponible
- Hasta 2800 V de CC
- Hasta 200 amperios
- Epoxi reforzado con vidrio, acero inoxidable
- Usos frecuentes: luces, cámaras y vehículos operados a distancia (ROV)

CONECTOR DE CAUCHO MOLDEADO
Nuestra serie estándar de conectores de caucho moldeado se compone, en general, de un conector hembra en línea acoplado de neopreno a un conector de mamparo con epoxi reforzado con vidrio (GRE). Se ofrecen diferentes tamaños que van desde conectores de contacto único hasta conectores de 12 contactos. La mayoría de los conectores de caucho moldeado vienen con pines y enchufes invertidos, a fin de evitar los falsos acoplamientos en los conectores. Esta es una característica distintiva de esta línea. Permite además utilizar contactos de tipo enchufe en un conector cuando existe la posibilidad de una situación de "energización". Muchos de los conectores de tipo mamparo se ofrecen en acero inoxidable grado 316. Los conectores macho en línea completan esta serie, permitiendo conjuntos acoplados en línea que no requieren penetración de mamparo. Además, los conectores de tipo WOC (sin cable) permiten la instalación en campo en el caso de que un conector se dañe en servicio en alta mar y se deba reemplazar, o bien para tiradas de cable largas que hacen que el costo de transporte de cable sea prohibitivo. La serie caucho moldeado es una de nuestras líneas más asequibles y se ha utilizado en todo tipo de instrumentos para aplicaciones submarinas, incluidas las siguientes: iluminación submarina, comunicaciones, vehículos operados a distancia (ROV), vigilancia de termistores, vigilancia de hidrófonos y todo tipo de sistemas de sonar. Los contactos están chapados en oro en cumplimiento de la especificación ASTM-B-488. Además, la serie brinda una clasificación de hasta 20 000 psig en condiciones de acoplamiento. Estos conectores SEACON cuentan con una larga trayectoria en la industria submarina que se remonta a la década de 1960.
Descargue el folleto
Características
- Conector de acople en seco
- 4 tamaños de conector (A, F, G y K)
- Hasta 12 contactos
- Hasta 20 000 psig (aprox., 45 000 ft/13 700 m) acoplado
- Hasta 600 V de CC (en configuraciones estándar de cable)
- Hasta 300 amperios
- Versiones de especialidad como opción (p. ej., en ángulo recto, tipo engarce, cuerpo tipo tenaza o versión con cable sin instalación en campo)
- Neopreno, GRE, acero inoxidable o poliacetal
- Cable SO de serie
- Usos frecuentes: aplicaciones de servicio ligero a mediano, ROV, equipos subacuáticos, instrumentos de análisis de agua e industria de aguas residuales y alcantarillado

CONECTOR CS-MS
La gama de conectores CS-MS se diseñó para aplicaciones de vehículos operados a distancia (ROV). Esta línea cuenta con patrones de contacto de alta densidad y está equipada con cubiertas de aluminio de serie, a fin de mantener el tamaño y el peso al mínimo. El conector estándar, por su parte, se diseñó para su uso con mangueras con aceite interno que se pueden configurar en campo para lograr una mayor flexibilidad de misión y un servicio de campo rápido. Con componentes de cara abierta como estándar, la línea CS-MS incluye conectores desarrollados específicamente para satisfacer las necesidades de los fabricantes de ROV y de sus proveedores de equipos.
Descargue el folleto
Características
- Conector de acople en seco
- 2 tamaños de cubierta (J & K)
- Hasta 10 contactos
- Hasta 7000 psig (aprox., 16 000 ft/4780 m) acoplado o de cara abierta
- Resistencia de aislamiento >1 Gohms a 50 V de CC
- Dieléctrica con voltaje de resistencia <0,5 mA a 1000 V de CA
- Adaptador CCP de 90 grados disponible
- Opciones de sobremoldeado disponibles (neopreno/poliuretano)
- Hasta 13 amperios
- Versiones de fibra óptica y aceite interno disponibles
- Aluminio, epoxi reforzado con vidrio
- Opciones de acero inoxidable o aleación de cobre también disponibles
- Usos frecuentes: ROV, cámaras, luces y aplicaciones con limitaciones de tamaño y peso

CONECTOR HUMMER
Este conector con diseño de ultra miniatura incorpora las características de algunos de nuestros conectores más conocidos en un paquete más pequeño, resistente y confiable. Los contactos vienen chapados en oro y el calibre varía de 28 AWG a 22 AWG tamaños y están clasificados para aplicaciones acopladas de hasta 10 000 psig. El conector de mamparo se compone de una cubierta metálica con un inserto de epoxi reforzado con vidrio (GRE) y moldeado. El conector del cable está moldeado en neopreno para necesidades de cable con longitud estándar o a pedido. Este diseño lo convierte en un conector resistente y asequible. Nuestros ingenieros han logrado un conector de densidad de contacto extremadamente alta, sin comprometer la facilidad de instalación mediante el uso de tamaños estándar. Por ello, para la instalación solo se requiere el uso de herramientas de puerto SAE estándar para la preparación de los mamparos.
Descargue el folleto
Características
- Conector de acople en seco
- 3 tamaños de cubierta (G, K y L)
- Hasta 28 contactos
- 10 000 psig (aprox., 22 500 ft/7000 m) acoplado o cara abierta por pedido
- Hasta 300 V de CC
- Mamparo SAE estándar, sello frontal opcional
- Opción de cara abierta disponible
- Hasta 1,5 amperios
- Versiones con conectividad Ethernet disponibles
- Aleación de cobre, epoxi reforzado con vidrio, caucho de neopreno o poliacetal
- Usos frecuentes: sensores muy pequeños, sistemas de video submarinos, comunicaciones subacuáticas, vehículos operados a distancia (ROV), sensores de calidad del agua, medidores de corriente

CONECTOR GLOBE‑CON
Originalmente desarrollada para un importante proyecto de desarrollo en alta mar, la serie de conectores GLOBE‑CON se caracteriza por conectores de diámetro pequeño y función de acople en seco. El enchufe para conector de mamparo (BCR) está equipado con un inserto de epoxi reforzado con vidrio (GRE) y una carcasa metálica. Estos conectores utilizan contactos chapados en oro y arandelas de fuerza de fluroelastómero. El sistema de enchufe de conexión del cable (CCP) también se fabrica a partir de GRE y está moldeado en neopreno para longitudes de cable estándar o personalizadas a pedido. Además, se ofrecen otros materiales para aplicaciones de alta temperatura y alta presión. Este diseño de conector incorpora además un dispositivo de anillo de muelle destinado a mejorar la confiabilidad en entornos de alta vibración.
Descargue el folleto
Características
- Conector de acople en seco
- 3 tamaños de cubierta (G, K y L)
- Hasta 28 contactos
- 10 000 psig (aprox., 22 500 ft/7000 m) acoplado o cara abierta por pedido
- Hasta 300 V de CC
- Mamparo SAE estándar, sello frontal opcional
- Opción de cara abierta disponible
- Hasta 1,5 amperios
- Versiones con conectividad Ethernet disponibles
- Aleación de cobre, epoxi reforzado con vidrio, caucho de neopreno o poliacetal
- Usos frecuentes: sensores muy pequeños, sistemas de video submarinos, comunicaciones subacuáticas, vehículos operados a distancia (ROV), sensores de calidad del agua, medidores de corriente

CONECTOR MIL-SPEC
Nuestra serie de conectores MIL-C-24231 se fabrica y prueba de acuerdo con los estrictos requisitos de la especificación MIL-C-24231 de la Armada. Disponibles en diferentes tamaños de cubierta y disposiciones de contacto, los enchufes se pueden suministrar terminados y moldeados en arneses de cables a prueba de agua, o bien como un juego completo. Además, también se ofrece una versión recubierta con epoxi reforzado con vidrio (GRE) para aplicaciones en las que la delaminación catódica representa un problema. Esta versión viene equipada además con un inserto de poliuretano con refuerzo de GRE que elimina las fugas de agua a través del conector cuando el cable sufre algún tipo de daño.
Nuestra serie de conectores herméticos M24217-C-24231 se fabrica y prueba de acuerdo con los estrictos requisitos de la especificación MIL-C-24217 de la Armada. Esta serie de conectores se utiliza ampliamente en diversas aplicaciones submarinas y militares, además de su clasificación de uso en cualquier operación en la que la presión, la humedad o la temperatura representen factores de rendimiento. Se ofrece una gama completa de productos con montaje en receptáculo y con disposiciones de contacto que van desde coaxial único hasta conductores núm. 16 de tamaño 48. Al igual que con todos los conectores de la línea SEACON de TE, los enchufes se pueden suministrar terminados y moldeados en arneses de cables a prueba de agua, o bien como un juego completo. TE mantiene instalaciones de moldeado certificadas tanto en California como en Rhode Island, EE. UU., para cumplir con todos los requisitos de PRO 20.
Descargue el folleto
Características
- Especificación y diseño de grado militar
- Hasta 10 000 psig (aprox., 22 500 ft/7000 m)
- Voltaje: Para obtener más información, póngase en contacto con TE.
- Corriente: Para obtener más información, póngase en contacto con TE.
- Acero inoxidable o monel
- Usos frecuentes: aplicaciones de defensa, energía, seguridad, geofísicas y de telecomunicaciones