Grupo de productos
Capacidad de conexión submarina total para aplicaciones que requieren una alta confiabilidad
El conector de acople en húmedo SEACON HydraElectric se diseñó, desarrolló, probó y certificó de acuerdo con los últimos estándares de la industria y las especificaciones de la cartera de clientes. El diseño presenta una construcción modular que permite montar diferentes disposiciones a partir de un número mínimo de componentes. Esta línea satisface además los requisitos de interfaz estándar de panel, mamparo y placa de conexión de la industria, lo que brinda la oportunidad de que el conector de acople en húmedo HydraElectric reemplace el producto tradicional sin impacto alguno en el hardware del cliente.
CONECTORES DE ACOPLE EN HÚMEDO HYDRAELECTRIC
El conector de acople en húmedo HydraElectric brinda compatibilidad con los próximos estándares de la industria para la distribución de energía en sistemas de control submarino. Los sistemas marinos robustos requieren conectores con capacidades de comunicación de alta velocidad, así como que cuenten con capacidad suficiente para administrar una variedad de corrientes de operación.
Descargue el folleto
Características
- Construcción modular con 4, 7 o 12 circuitos eléctricos
- Disposiciones para ROV, manuales y de placa de conexión con interfaces estándar de panel de la industria
- Conectores volantes y mamparos disponibles con pines o enchufes
- Diseñado de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 13628-6 y de la especificación API 17F - SEAFOM TSD-02 de Statoil y Total
- Interfaz de manguera con aceite interno y presión equilibrada (PBOF) SEACON MKII de serie
- Elastómetros compatibles con los requisitos estándar de la industria
- Apto para su uso a 4000 m de profundidad de agua
- Diseño de doble barrera con aceite interno y presión equilibrada
- Resistencia a la corrosión sin protección catódica

Conector Ethernet HydraElectric
Características
- Conector de acople en húmedo
- Certificación según la especificación SEAFOM TSD-02/API 17F
- Hasta 100 Mbit/s
- Certificado para su uso hasta los 4000 m de profundidad de agua
- 12 contactos
- Apto para aplicaciones de pin a pin de 1500 V de CC y 1000 V de CA, el conector de acople en húmedo HydraElectric permite establecer una comunicación Ethernet de alta velocidad basada en cobre. Esta línea de conectores además es compatible con los estándares de la industria para protocolos Ethernet, incluida la compatibilidad con el protocolo CAN bus.